LLN Type double roller chain guide - Roller chain guide
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/lln_type.prj},{NB=LLN24B2},{MODEL=LLN24B2},{TYPE=LLN Type double roller chain guide},{CIM=24B-2},{BB=1 1/2'' x 1''},{MATERIAL=C12},{BC=60},{HC=35},{B=72.0},{H=25},{HD1=47.7},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CIM
Chain ISO model
ⁿ/ₐ
BB
EN or ASTM
ⁿ/ₐ
MATERIAL
C type steel Material
ⁿ/ₐ
BC
Bc
[mm]
HC
Hc
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
MATERIALL
Material
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
LLN06B2
LLN06B2
06B-2
3/8'' x 7/32''
C3
20
17
15.6
14
20.2
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN08B2
LLN08B2
08B-2
1/2'' x 5/16''
C3
20
17
21.1
14
21.3
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN10B2
LLN10B2
10B-2
5/8'' x 3/8''
C3
20
17
25.6
14
22.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN12B2
LLN12B2
12B-2
3/4'' x 7/16''
C5
28
20
30.3
15
26.0
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN16B2
LLN16B2
16B-2
1'' x 17 mm
C9
38
27
47.7
20
34.9
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN20B2
LLN20B2
20B-2
1 1/4'' x 3/4''
C12
60
30
54.6
22
39.5
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN24B2
LLN24B2
24B-2
1 1/2'' x 1''
C12
60
35
72.0
25
47.7
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN06C2
LLN06C2
06C-2
35
C3
20
17
14.6
14
19.5
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN08A2
LLN08A2
08A-2
40,208A,2040
C3
20
17
21.7
14
21.0
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN10A2
LLN10A2
10A-2
50,210A,2050
C3
20
17
26.9
14
22.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN12A2
LLN12A2
12A-2
60,212A,2060
C5
28
20
34.5
15
26.0
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN16A2
LLN16A2
16A-2
80,216A,2080
C9
38
27
43.9
20
34.0
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN20A2
LLN20A2
20A-2
100,220A,2100
C12
60
35
53.3
25
44.5
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLN24A2
LLN24A2
24A-2
120,224A,2120
C12
60
35
68.9
25
46.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성