LJL31 38 - Nut for 30 degree trapezoidal screw/Flange type/Double hole opposite edge type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljl31_38.prj},{NB=LJL34-d10},{CODE=LJL34},{TYPE1=Flange type},{TYPE2=Four hole opposite edge type},{FORM=Universal type},{THR=Dextral rotation},{MAT=POM(Polyformaldehyde resin)},{COL=white},{DD=10},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
FORM
Form of cooperation
ⁿ/ₐ
THR
Thread rotation direction
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
P
[mm]
D
[mm]
L1
L
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
DYN
Dynamic allowable thrust
[mm]
WEI
weight
[mm]
LJL31-d10
LJL31
Flange type
Four hole opposite edge t...
Universal type
Sinistral rotation
QT400(Ductile iron)
brown
2
20
24
37
5
26
4.3
23
2.500
65
LJL32-d10
LJL32
Flange type
Four hole opposite edge t...
Universal type
Dextral rotation
QT400(Ductile iron)
brown
2
20
24
37
5
26
4.3
23
2.500
65
LJL33-d10
LJL33
Flange type
Four hole opposite edge t...
Universal type
Sinistral rotation
POM(Polyformaldehyde resi...
white
2
20
24
37
5
26
4.3
23
0.253
12
LJL34-d10
LJL34
Flange type
Four hole opposite edge t...
Universal type
Dextral rotation
POM(Polyformaldehyde resi...
white
2
20
24
37
5
26
4.3
23
0.253
12
LJL35-d10
LJL35
Flange type
Four hole opposite edge t...
Universal type
Sinistral rotation
PPS(Polyether plastics)
Ivory white
2
20
24
37
5
26
4.3
23
0.253
12
LJL36-d10
LJL36
Flange type
Four hole opposite edge t...
Universal type
Dextral rotation
PPS(Polyether plastics)
Ivory white
2
20
24
37
5
26
4.3
23
0.253
12
LJL37-d10
LJL37
Flange type
Four hole opposite edge t...
Universal type
Sinistral rotation
engineering plastic
white
2
20
24
37
5
26
4.3
23
0.253
12
LJL38-d10
LJL38
Flange type
Four hole opposite edge t...
Universal type
Dextral rotation
engineering plastic
white
2
20
24
37
5
26
4.3
23
0.253
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성