Liquid level measurement - teach-in
Carlo Gavazzi
Sensors
Capacitive Sensors
Rectangular Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/capacitive_sensors/rectangular_sensors/level_sensors_teach_in.prj},{NB=CD46CNC10NP},{SHA256=JyShbn3cY6OARpClI1N2mkCIxIdhEe+ZnAb9XgllFVQ=},{INAME=cd46cnc10np},{NAME=cd46cnc10np},{NNCUSTOM=CD46PC},{NTCUSTOM=CD46 Capacitive rectangular},{NBCUSTOM=CD46CNC10NP},{LINACUSTOM=CD46CNC10NP},{STEPFILE=3D_CD46CNC10xP.stp},{PNGFILE=CD46CNC10PP.png},{CODE=CD46CNC10NP},{MTYP=Non-Flush},{SWDIS=1÷10},{SWOUT=1x NPN selectable NC/NO + 1x Alarm out},{INT=-},{PWDC=10÷30},{PWAC=-},{MXCUR=200},{NLCUR=12},{CON=Cable},{HOU=28x5,5x46, rectangular, plastic},{DIM1=28},{DIM2=5.5},{DIM3=46},{IP=IP68},{TMP=-20°÷+80°C/-4°÷+176°F},{DS=cd46cnc10np.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MTYP
Mounting type
ⁿ/ₐ
SWDIS
Switching distance
[mm]
SWOUT
Switching output
ⁿ/ₐ
INT
Interface
ⁿ/ₐ
PWDC
Rated voltage DC
[Vdc]
PWAC
Rated voltage AC
[Vac]
MXCUR
Max output current
[mA]
NLCUR
No load current
[mA]
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
HOU
Housing type
ⁿ/ₐ
DIM1
Width
[mm]
DIM2
Height
[mm]
DIM3
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
CD46CNC10NP
CD46CNC10NP
Non-Flush
1÷10
1x NPN selectable NC/NO +...
-
10÷30
-
200
12
Cable
28x5,5x46, rectangular, p...
28
5.5
46
IP68
-20°÷+80°C/-4°÷+176°F
CD46CNC10PP
CD46CNC10PP
Non-Flush
1÷10
1x PNP selectable NC/NO +...
-
10÷30
-
200
12
Cable
28x5,5x46, rectangular, p...
28
5.5
46
IP68
-20°÷+80°C/-4°÷+176°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성