LFX-3060-10X - Photoelectric sensor
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Fiber optic sensors and fibers
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/fiber_optic_sensors_and_fibers/lfx_3060_10x.prj},{NB=LFK-3060-103},{ORDERNO=620-000-913},{TYPE=LFK-3060-103},{PR=Fiber optic sensors and fibers},{OPR=Fiber amplifier},{RM=200},{OR=200},{LS=LED, red 680 nm},{H=31 x 60 },{HM=PBTP (Crastin)},{ER=IP 64},{P=PNP},{O=Light-on/Dark-on + Excess gain},{I=Standard output},{C=PVC, 2 m, 4 wire},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP, Light-on/Dark-on + Excess gain},{SRT=0},{SA=12-turn potentiometer},{SFM=1500},{TR=-25...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_3#6#.pdf},{OMPDF=LFx-3x60_Manual_EDF.pdf},{WG=75.0},{ECCN=85365019},{X=1},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
OR
Operating range
[mm]
LS
Light source
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SA
Sensitivity adjustment
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
TR
Temperature range
[°C]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
LFK-3060-101
620-000-909
LFK-3060-101
Fiber optic sensors and f...
Fiber amplifier
200
200
LED, red 680 nm
31 x 60
PBTP (Crastin)
IP 64
NPN
Light-on/Dark-on + Exces...
Standard output
PVC, 2 m, 4 wire
10...30 VDC
NPN, Light-on/Dark-on + ...
12-turn potentiometer
1500
-25...+55
78.3
85365019
YES
YES
LFK-3060-103
620-000-913
LFK-3060-103
Fiber optic sensors and f...
Fiber amplifier
200
200
LED, red 680 nm
31 x 60
PBTP (Crastin)
IP 64
PNP
Light-on/Dark-on + Exces...
Standard output
PVC, 2 m, 4 wire
10...30 VDC
PNP, Light-on/Dark-on + ...
12-turn potentiometer
1500
-25...+55
75.0
85365019
YES
YES
LFS-3060-101
620-000-911
LFS-3060-101
Fiber optic sensors and f...
Fiber amplifier
200
200
LED, red 680 nm
31 x 60
PBTP (Crastin)
IP 64
NPN
Light-on/Dark-on + Exces...
Standard output
M8 4-pin
10...30 VDC
NPN, Light-on/Dark-on + ...
12-turn potentiometer
1500
-25...+55
24.8
85365019
YES
YES
LFS-3060-103
620-000-915
LFS-3060-103
Fiber optic sensors and f...
Fiber amplifier
200
200
LED, red 680 nm
31 x 60
PBTP (Crastin)
IP 64
PNP
Light-on/Dark-on + Exces...
Standard output
M8 4-pin
10...30 VDC
PNP, Light-on/Dark-on + ...
12-turn potentiometer
1500
-25...+55
28.5
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성