目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
LFE61
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
滚轮/滚筒
LFE61_63 钢制万向球-螺杆切削式
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunlun/lfe61/lfe61.prj},{NB=LFE62-D24},{CODE=LFE62},{LX1=A},{LX2=A2},{CZ1=15CrMo},{CZ2=GCr15},{CZ3=A20C},{BMCL1=DN},{GG=20},{D=24},{D1=21},{DD=15.875},{B=4.5},{H1=20.5},{H2=10},{T=4.0},{M=M8},{MX=8},{WS=3.5},{W1=0.0},{LJPCK=A},{NFZ=35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
主体材质
ⁿ/ₐ
CZ2
球材质
ⁿ/ₐ
CZ3
封盖材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
T
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MX
ⁿ/ₐ
WS
W/S
[mm]
W1
[mm]
LJPCK
垃圾排除孔
ⁿ/ₐ
NFZ
耐负载
[N(kgf)]
LFE61-D15
LFE61
螺杆切削式
标准型
15CrMo
GCr15
A20C
镀镍
10
15
13
9.525
3.5
15.0
12
2.5
M6
6
1.5
1.5
0
15
LFE61-D24
LFE61
螺杆切削式
标准型
15CrMo
GCr15
A20C
镀镍
20
24
21
15.875
4.5
20.5
12
4.0
M6
6
1.5
1.5
0
35
LFE61-D30
LFE61
螺杆切削式
标准型
15CrMo
GCr15
A20C
镀镍
50
30
27
19.050
6.0
26.0
20
5.0
M8
8
1.5
1.5
0
60
LFE61-D42
LFE61
螺杆切削式
标准型
15CrMo
GCr15
A20C
镀镍
120
42
36
25.400
8.0
36.0
20
6.5
M10
10
0.0
0.0
0
150
LFE62-D24
LFE62
螺杆切削式
垃圾孔排出型
15CrMo
GCr15
A20C
镀镍
20
24
21
15.875
4.5
20.5
10
4.0
M8
8
3.5
0.0
螺杆切削式
35
LFE62-D30
LFE62
螺杆切削式
垃圾孔排出型
15CrMo
GCr15
A20C
镀镍
50
30
27
19.050
6.0
26.0
10
5.0
M8
8
3.5
0.0
螺杆切削式
60
LFE62-D42
LFE62
螺杆切削式
垃圾孔排出型
15CrMo
GCr15
A20C
镀镍
120
42
36
25.400
8.0
42.0
20
6.5
M10
10
5.0
0.0
螺杆切削式
150
LFE63-D24
LFE63
螺杆切削式
垃圾槽排出型
15CrMo
GCr15
A20C
镀镍
20
24
21
15.875
4.5
20.5
10
4.0
M8
8
1.5
1.5
壳体头部
35
LFE63-D30
LFE63
螺杆切削式
垃圾槽排出型
15CrMo
GCr15
A20C
镀镍
50
30
27
19.050
6.0
26.0
10
5.0
M8
8
1.5
1.5
壳体头部
60
LFE63-D42
LFE63
螺杆切削式
垃圾槽排出型
15CrMo
GCr15
A20C
镀镍
120
42
36
25.400
8.0
36.0
20
6.5
M10
10
1.5
1.5
壳体头部
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表