LES-K-K-6-20 - Lineareinheit Schwerlastausführung mit abgedichteter Kugelführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/lineareinheiten/les_k_k_6_20_asmtab.prj},{NB=MADER Lineareinheit LES-K-K-6-20-200-H (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=LES-K-K-6-20-200-H},{ARTNR=215248},{HUB=0},{A=65},{B=88},{C=19.5},{D=153},{E=188},{F=48},{G=6},{H=Ø10},{I=117},{J=2.1},{K=M6},{L=DIN 912 M6},{M=11},{N=M5},{O=22.2},{P=M14x1},{Q=3.5},{R=9},{S=Ø16},{T=37.7},{U=30.7},{V=26.5},{W=Ø6.4},{X=22.2},{Y=20},{Z=3.5},{HMAX1=200.000},{PPATH=les_k_k_6_20/les_k_k_6_20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
±0.02
[mm]
G
[mm]
H
k7
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
Thread
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P
Thread
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
MADER Linear unit LES-K-K...
LES-K-K-6-20-100-H
215246
65
88
19.5
153
188
48
6
Ø10
117
2.1
M6
DIN 912 M6
11
M5
22.2
M14x1
3.5
9
Ø16
37.7
30.7
26.5
Ø6.4
22.2
20
3.5
MADER Linear unit LES-K-K...
LES-K-K-6-20-200-H
215248
65
88
19.5
153
188
48
6
Ø10
117
2.1
M6
DIN 912 M6
11
M5
22.2
M14x1
3.5
9
Ø16
37.7
30.7
26.5
Ø6.4
22.2
20
3.5
MADER Linear unit LES-K-K...
LES-K-K-6-20-300-H
215250
65
88
19.5
153
188
48
6
Ø10
117
2.1
M6
DIN 912 M6
11
M5
22.2
M14x1
3.5
9
Ø16
37.7
30.7
26.5
Ø6.4
22.2
20
3.5
MADER Linear unit LES-K-K...
LES-K-K-6-20-400-H
215252
65
88
19.5
153
188
48
6
Ø10
117
2.1
M6
DIN 912 M6
11
M5
22.2
M14x1
3.5
9
Ø16
37.7
30.7
26.5
Ø6.4
22.2
20
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성