카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Franke
Bearings
Bearing Elements and slim Bearings
LER
Powered by
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/lagerelemente_und_duennringlager/ler/ler_4.prj},{NB=LER4-0700},{IDNR=},{BBZ=LER4-0700},{KK=700},{COA=628},{COR=295},{CA=71},{CR=62},{COM=103},{DW=12},{DL=5 x 4},{M=14},{N=16},{H=17},{DLH=5},{DLB=4},{R=0.3},{G=3.5},{S=2},{GEW=2.14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BBZ
Bestell-Bez.
ⁿ/ₐ
KK
Kugelkranz ØKK
[mm]
COA
Tragzahlen
[kN]
COR
Tragzahlen Cor
[kN]
CA
Tragzahlen
[kN]
CR
Tragzahlen
[kN]
COM
stat. Moment
[kNm]
DW
Durchmesser dw
[mm]
DL
Lambda
[mm]
M
Breite m
[mm]
N
Höhe n
[mm]
H
Höhe h
[mm]
R
Radius r max
[mm]
G
Breite g
[mm]
S
Breite s
[mm]
GEW
Gewicht
[kg]
LER4-0200
LER4-0200
200
174
82
44
38
8
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
0.61
LER4-0250
LER4-0250
250
219
103
48
42
13
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
0.76
LER4-0300
LER4-0300
300
264
124
52
45
19
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
0.91
LER4-0350
LER4-0350
350
312
147
55
48
26
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
1.07
LER4-0400
LER4-0400
400
357
168
58
50
34
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
1.22
LER4-0450
LER4-0450
450
401
189
60
52
42
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
1.37
LER4-0500
LER4-0500
500
446
210
63
54
52
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
1.57
LER4-0550
LER4-0550
550
490
231
65
56
63
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
1.67
LER4-0600
LER4-0600
600
535
252
67
58
75
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
1.89
LER4-0650
LER4-0650
650
583
274
69
60
89
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
1.99
LER4-0700
LER4-0700
700
628
295
71
62
103
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
2.14
LER4-0750
LER4-0750
750
672
316
73
63
119
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
2.29
LER4-0800
LER4-0800
800
717
337
75
65
135
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
2.45
LER4-0850
LER4-0850
850
761
358
76
66
152
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
2.60
LER4-0900
LER4-0900
900
806
379
78
68
171
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
2.75
LER4-0950
LER4-0950
950
855
402
80
69
191
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
2.90
LER4-1000
LER4-1000
1000
899
423
81
70
212
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
3.05
LER4-1100
LER4-1100
1100
988
465
84
73
256
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
3.36
LER4-1200
LER4-1200
1200
1077
507
87
75
304
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
3.67
LER4-1300
LER4-1300
1300
1170
551
90
77
358
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
3.98
LER4-1400
LER4-1400
1400
1259
593
92
80
415
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
4.28
LER4-1500
LER4-1500
1500
1348
635
94
82
476
12
5 x 4
14
16
17
0.3
3.5
2
4.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성