LEB74 - Square screw support component/narrow hole pitch installation type/support side
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb74.prj},{NB=LEB74-10},{CODE=LEB74},{TYPE=narrow hole pitch installation type,support side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{GG=10},{LINK=Website Link},{PPATH=leb74/assem/leb74_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
1 Material
ⁿ/ₐ
SUR
1/3 Surface Preparation
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
JD1
Suggest pairing with screw shaft diameter
ⁿ/ₐ
JDD
Suggested outer diameter of shaft end
[mm]
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
ⁿ/ₐ
JA
Retaining ring groove size
[mm]
JE
Retaining ring groove size
[mm]
JF
Retaining ring groove size
[mm]
JG
Retaining ring groove size
[mm]
DQ
Use C-Type Retaining Ring
ⁿ/ₐ
LEB74-10
LEB74
narrow hole pitch install...
S45C
Black Oxide
8
20
60
39
22
34
21
46
6.6
0
0.0
12/14/15
8
-0.005/-0.012
7.6
10
7.90
0.90
TBP01-8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성