LEB11 - Economy round flange screw support assembly/universal/regular/support side
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/e-leb11.prj},{NB=E-LEB11-6},{CODE=E-LEB11},{TYPE=Normal Type/Support Side},{MAT=S45C},{SUR=Blackening},{GG=6},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-leb11/assem/e-leb11_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Mat
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
GG6
g6 Dtol
[mm]
R
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
G
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
JD
[mm]
JDD
Shaft End Outer Diameter Jd
[mm]
JDDTOL
jd tol
[mm]
JA
Shield Ring Groove Size JA
[mm]
JE
Shield Ring Groove Size JE
[mm]
JV
Shield Ring Groove Size JV
[mm]
JY
Shield Ring Groove Size JY
[mm]
DQ
dangquan
ⁿ/ₐ
E-LEB11-6
E-LEB11
Normal Type/Support Side
S45C
Blackening
6
10
6
4
22
-0.007/-0.020
36
28
28
3.4
6.5
4.0
8
6
-0.005/-0.012
5.7
9
6.80
0.80
TBP01-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성