카탈로그: ULS
생성됨: 01.12.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ULS
LE N - Standard linear guide rail
ULS
Standard linear guide rail
LE
Powered by
CAD모델 선택
{uls/standard_linear_guide_rail/le/le_n_asmtab.prj},{NB=LEF20NS1-F00150-N0SS(15/15)(1)},{MODEL=LE},{TYPE=N},{SIZE=20},{LT=S},{CFT=F},{NCR=1},{RFT=F},{PL=0},{AG=N},{DPT=SS-Standard rubber dustproof},{NPR=},{SR=A},{OPT=SS},{EE=1},{RL=150.00},{P=60},{E1=15.00},{H=28},{H1=6.0},{N=11.0},{W=42},{B=32},{B1=5.0},{K2=4.15},{G=12.00},{T=7.5},{H2=6.0},{H3=6},{WR=20},{HR=15.5},{D=9.5},{HH=8.5},{DD=6.0},{E=20.0},{SCREW=M5x16},{RWEIGHT=2.08},{PPATH=assemblies/le_n_asmtpl.prj},{MATERIAL=Carbon Steel},{RLX=0},{RLBOARD=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
DPT
Dust proof type
ⁿ/ₐ
SR
Special rule
ⁿ/ₐ
E2
Rail hole pitch to the end side
[mm]
DE
Distance to end
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXL
MxL
[mm]
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
SCREW
Screw
[mm]
CC
[KN]
CO
[KN]
MR
ⁿ/ₐ
MP
ⁿ/ₐ
MY
ⁿ/ₐ
BWEIGHT
Block weight
[kg]
RWEIGHT
Rail weight
[kg]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
LEF15NS1-F00100-N0SS(20/2...
LE
15
SS-Standard rubber dustpr...
A
20.00
20/20
24
4.5
9.5
34
26
4.0
0
23.1
40.1
14.80
3.50
5.70
2-M4x6L
6.0
5.5
6
15
12.5
6.0
4.5
3.5
20.0
M3x16
5.35
9.40
0.08
0.04
0.04
0.09
1.25
Carbon Steel
LEF20NS1-F00150-N0SS(15/1...
LE
20
SS-Standard rubber dustpr...
A
15.00
15/15
28
6.0
11.0
42
32
5.0
0
29.0
50.0
18.75
4.15
12.00
2-M5x7L
7.5
6.0
6
20
15.5
9.5
8.5
6.0
20.0
M5x16
7.23
12.74
0.13
0.06
0.06
0.15
2.08
Carbon Steel
LEF25NS1-F00150-N0SS(15/1...
LE
25
SS-Standard rubber dustpr...
A
15.00
15/15
33
7.0
12.5
48
35
6.5
0
35.5
59.1
22.65
4.55
12.00
2-M6x9L
8.0
8.0
8
23
18.0
11.0
9.0
7.0
20.0
M6x20
11.40
19.50
0.23
0.12
0.12
0.25
2.67
Carbon Steel
LEF30NS1-F00200-N0SS(20/2...
LE
30
SS-Standard rubber dustpr...
A
20.00
20/20
42
10.0
16.0
60
40
10.0
0
41.5
69.5
26.75
6.00
12.00
2-M8x12L
9.0
8.0
9
28
23.0
11.0
9.0
7.0
20.0
M8x25
16.42
28.10
0.40
0.21
0.21
0.45
4.35
Carbon Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성