您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
D-T5 - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
惰轮
带挡边,齿型惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{langle/idlers/toothed_idler_with_rib/d-t5_asmtab.prj},{NB=LE-D-T5-AWW28T5150-6200ZZ-2},{TYPE1=AWW},{TYPE=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{TEETH=28},{AB=T5150},{PD=44.56},{OD=43.75},{F=48},{E=35},{A=17.0},{W=22.0},{S=0.00},{DH=25.0},{NO=6200ZZ},{NFB=2},{D=10},{DD=30},{B=9.0},{DDD=26.0},{DKC=31.4},{DKCK=1.3},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=d_t5/assembiles/d-t5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型式
ⁿ/ₐ
WM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
AB
适应皮带
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型式
ⁿ/ₐ
NFB
轴承数量
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
LE-D-T5-AWC18T5100-698ZZ-...
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
T5100
28.65
27.80
33
22
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ
1
8
19
6.0
LE-D-T5-AWC20T5100-698ZZ-...
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
T5100
31.83
31.00
36
24
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ
1
8
19
6.0
LE-D-T5-AWC20T5150-698ZZ-...
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
T5150
31.83
31.00
36
24
17.0
22.0
5.00
0.0
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-T5-AWC22T5100-6900ZZ...
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
22
T5100
35.01
34.25
40
27
11.0
16.0
5.00
0.0
6900ZZ
1
10
22
6.0
LE-D-T5-AWC24T5100-6000ZZ...
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
T5100
38.20
37.40
45
30
11.0
16.0
4.00
0.0
6000ZZ
1
10
26
8.0
LE-D-T5-AWC25T5100-6000ZZ...
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
25
T5100
39.79
39.00
45
30
11.0
16.0
4.00
0.0
6000ZZ
1
10
26
8.0
LE-D-T5-AWC28T5100-6200ZZ...
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
28
T5100
44.56
43.75
48
35
11.0
16.0
3.50
0.0
6200ZZ
1
10
30
9.0
LE-D-T5-AWC28T5150-6200ZZ...
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
28
T5150
44.56
43.75
48
35
17.0
22.0
6.50
0.0
6200ZZ
1
10
30
9.0
LE-D-T5-AWC30T5100-6201ZZ...
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
T5100
47.75
46.95
52
36
11.0
16.0
3.00
0.0
6201ZZ
1
12
32
10.0
LE-D-T5-AWC30T5150-6201ZZ...
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
T5150
47.75
46.95
52
36
17.0
22.0
0.00
0.0
6201ZZ
1
12
32
10.0
LE-D-T5-AWW18T5100-696ZZ-...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
T5100
28.65
27.80
33
22
11.0
16.0
0.00
13.0
696ZZ
2
6
15
5.0
LE-D-T5-AWW18T5150-696ZZ-...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
T5150
28.65
27.80
33
22
17.0
22.0
0.00
13.0
696ZZ
2
6
15
5.0
LE-D-T5-AWW18T5200-698ZZ-...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
T5200
28.65
27.80
33
22
22.0
27.0
0.00
16.5
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-T5-AWW18T5250-698ZZ-...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
T5250
28.65
27.80
33
22
27.0
32.0
0.00
16.5
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-T5-AWW20T5100-698ZZ-...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
T5100
31.83
31.00
36
24
11.0
16.0
0.00
16.5
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-T5-AWW20T5150-698ZZ-...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
T5150
31.83
31.00
36
24
17.0
22.0
0.00
16.5
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-T5-AWW20T5200-698ZZ-...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
T5200
31.83
31.00
36
24
22.0
27.0
0.00
16.5
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-T5-AWW20T5250-698ZZ-...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
T5250
31.83
31.00
36
24
27.0
32.0
0.00
16.5
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-T5-AWW22T5150-6900ZZ...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
22
T5150
35.01
34.25
40
27
17.0
22.0
0.00
19.5
6900ZZ
2
10
22
6.0
LE-D-T5-AWW22T5200-6900ZZ...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
22
T5200
35.01
34.25
40
27
22.0
27.0
0.00
19.5
6900ZZ
2
10
22
6.0
LE-D-T5-AWW22T5250-6900ZZ...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
22
T5250
35.01
34.25
40
27
27.0
32.0
0.00
19.5
6900ZZ
2
10
22
6.0
LE-D-T5-AWW24T5100-6900ZZ...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
T5100
38.20
37.40
45
30
11.0
16.0
0.00
19.5
6900ZZ
2
10
22
6.0
LE-D-T5-AWW24T5150-6900ZZ...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
T5150
38.20
37.40
45
30
17.0
22.0
0.00
19.5
6900ZZ
2
10
22
6.0
LE-D-T5-AWW24T5200-6000ZZ...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
T5200
38.20
37.40
45
30
22.0
27.0
0.00
23.0
6000ZZ
2
10
26
8.0
LE-D-T5-AWW24T5250-6000ZZ...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
T5250
38.20
37.40
45
30
27.0
32.0
0.00
23.0
6000ZZ
2
10
26
8.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表