LD60A - 隐藏式铰链-固定型-内装门-加厚型·单排锥孔型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld60ab_ak_asmtab.prj},{NB=LD60AB-60},{SC=LD60AB},{TYPE=Fixed type · single row tapered hole type},{SY=Interior door},{MAT1=ZDC},{MAT2=SUS304},{SUR=Chrome plated sand},{SPE=60},{W=35.2},{L=60},{F2=22.2},{F3=13.0},{F1=47},{F4=33},{H=18.5},{HH=6.5},{HH1=0.0},{HH2=0},{T=6.5},{DD1=4.3},{DD2=8.3},{MK=Below 450},{MG=Below 700},{MH=-},{FZ=4},{CKZL=0.1},{INFOTEXT=website},{HD=4.55},{CD1=2.90},{CD2=7.45},{Y1=2.10},{YY1=2.0},{X1=16.2},{R1=2.000},{R2=9.09},{X2=13.14},{Y2=2.0},{PPATH=ld60ab_ak/assemblies/ld60ab_ak_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SY
适用内/外装门
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
连接管材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F1
[mm]
F4
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
MK
门宽
ⁿ/ₐ
MG
门高
ⁿ/ₐ
MH
适合门厚
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量[kg/pcs]
ⁿ/ₐ
LD60AB-43
LD60AB-43
LD60AB
固定型·单排锥孔型
内装门
ZDC
SUS304
镀砂铬
43
29.0
43
18.0
11.0
32
22
13.0
5.0
0.0
0
5.0
3.5
6.2
450以下
700以下
-
4
0.04
LD60AB-45
LD60AB-45
LD60AB
固定型·单排锥孔型
内装门
ZDC
SUS304
镀砂铬
45
35.7
45
22.7
13.0
32
19
18.5
6.0
0.0
0
5.0
3.5
7.0
450以下
700以下
-
4
0.06
LD60AB-60
LD60AB-60
LD60AB
固定型·单排锥孔型
内装门
ZDC
SUS304
镀砂铬
60
35.2
60
22.2
13.0
47
33
18.5
6.5
0.0
0
6.5
4.3
8.3
450以下
700以下
-
4
0.1
LD60AB-70
LD60AB-70
LD60AB
固定型·单排锥孔型
内装门
ZDC
SUS304
镀砂铬
70
42.6
70
26.6
16.1
53
35
23.0
7.3
0.0
0
7.0
4.6
9.1
450以下
700以下
-
7
0.16
LD60AB-100
LD60AB-100
LD60AB
固定型·单排锥孔型
内装门
ZDC
SUS304
镀砂铬
100
53.2
100
33.2
20.0
80
52
27.5
9.5
0.0
0
9.5
5.3
10.0
450以下
700以下
-
7
0.34
LD60AK-43
LD60AK-43
LD60AK
固定型·单排锥孔型
内装门
ZDC
SUS201
拉丝镀镍
43
26.2
43
17.0
7.0
33
22
11.3
0.0
5.5
1
0.0
3.9
6.3
-
-
≥12
≥5
0.03
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表