피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LD16 - Stainless steel butterfly hinge, tapered hole type, thickened flat type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld16_asmtab.prj},{NB=LD16BJ-75},{SC=LD16BJ},{TYPE=Conical hole type · ordinary type},{MAT=SUS304},{SUR=Mirror polishing},{SPE=75},{W=75},{L=75},{F2=50},{F1=40},{H=15},{T=6},{DD1=6.5},{DD2=12.6},{D=7},{FZ=65},{CKZL=0.19},{INFOTEXT=website},{Y=7.250},{YY=7.750},{KD=16.500},{JL1=18.750},{JL2=18.750},{JL3=18.750},{JL4=18.750},{K1=7.250},{G1=0.500},{G=2.950},{PPATH=ld16/assemblies/ld16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
D
[mm]
FZ
load
[kg]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LD16BJ-40
LD16BJ-40
LD16BJ
Conical hole type · ordin...
SUS304
Mirror polishing
40
40
40
25
25
9
5
5.2
10.4
4
30
0.11
LD16BJ-47
LD16BJ-47
LD16BJ
Conical hole type · ordin...
SUS304
Mirror polishing
47
48
47
32
30
14
5
5.5
11.0
6
35
0.12
LD16BJ-50
LD16BJ-50
LD16BJ
Conical hole type · ordin...
SUS304
Mirror polishing
50
50
50
30
30
12
6
6.5
12.6
6
35
0.21
LD16BJ-50A
LD16BJ-50A
LD16BJ
Conical hole type · ordin...
SUS304
Mirror polishing
50A
50
50
35
35
12
6
6.5
12.6
6
35
0.33
LD16BJ-60
LD16BJ-60
LD16BJ
Conical hole type · ordin...
SUS304
Mirror polishing
60
60
60
36
36
15
8
8.3
16.3
8
40
0.59
LD16BJ-63
LD16BJ-63
LD16BJ
Conical hole type · ordin...
SUS304
Mirror polishing
63
62
63
42
37
14
5
6.5
13.0
6
45
0.06
LD16BJ-63A
LD16BJ-63A
LD16BJ
Conical hole type · ordin...
SUS304
Mirror polishing
63A
80
63
47
43
16
6
6.5
13.0
8
45
0.11
LD16BJ-65
LD16BJ-65
LD16BJ
Conical hole type · ordin...
SUS304
Mirror polishing
65
65
65
40
35
14
6
6.5
12.6
6
45
0.10
LD16BJ-75
LD16BJ-75
LD16BJ
Conical hole type · ordin...
SUS304
Mirror polishing
75
75
75
50
40
15
6
6.5
12.6
7
65
0.19
LD16BJ-100
LD16BJ-100
LD16BJ
Conical hole type · ordin...
SUS304
Mirror polishing
100
100
100
60
60
16
6
6.5
12.6
8
85
0.19
LD16AJ-50
LD16AJ-50
LD16AJ
Cone hole type · economic...
SUS316
Mirror polishing
50
50
50
30
30
12
6
6.5
12.6
6
35
0.12
LD16AJ-65
LD16AJ-65
LD16AJ
Cone hole type · economic...
SUS316
Mirror polishing
65
65
65
40
35
14
6
6.5
12.6
6
45
0.21
LD16AJ-75
LD16AJ-75
LD16AJ
Cone hole type · economic...
SUS316
Mirror polishing
75
75
75
50
40
15
6
6.5
12.6
7
65
0.29
LD16AJ-100
LD16AJ-100
LD16AJ
Cone hole type · economic...
SUS316
Mirror polishing
100
100
100
60
60
16
6
6.5
12.6
8
85
0.52
LD16CJ-50
LD16CJ-50
LD16CJ
Cone hole type · precisio...
SUS316
Mirror polishing
50
50
50
30
30
12
6
6.5
12.6
6
35
0.12
LD16CJ-65
LD16CJ-65
LD16CJ
Cone hole type · precisio...
SUS316
Mirror polishing
65
65
65
40
35
14
6
6.5
12.6
6
45
0.21
LD16CJ-75
LD16CJ-75
LD16CJ
Cone hole type · precisio...
SUS316
Mirror polishing
75
75
75
50
40
15
6
6.5
12.6
7
65
0.29
LD16CJ-100
LD16CJ-100
LD16CJ
Cone hole type · precisio...
SUS316
Mirror polishing
100
100
100
60
60
16
6
6.5
12.6
8
85
0.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E-HFL14 - Stainless steel butterfly hinge/Tapered pass/Economical/Flat type...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
27876 - Hinges stainless steel
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성