피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LD10D E F G - Aluminum alloy butterfly hinge · Countersunk hole type/Round hole type/Cone hole type/Waist hole type - Flat type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld10d_e_f_g_asmtab.prj},{NB=LD10EF-100},{SC=LD10EF},{TYPE1=Flat type},{TYPE2=Round hole type/conical hole type},{MAT=A6063-T5},{SUR=clear anodizing},{SPE=100},{W=60},{L=100},{F2=38.00},{F1=26},{H=0},{T=3.0},{O1=3.000},{D=4.5},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{R=12},{DD=0.0},{M=5},{N=8},{AA1=0.0},{A1=0},{B=0.0},{B1=0.0},{B2=0.0},{A2=0},{AA2=0.0},{XZJD=290°},{FZ=18.0},{CKZL=0.070},{INFOTEXT=website},{Y=6.000},{XY=2.250},{KD=12.000},{CD=27.000},{CD1=23.000},{O2=0.150},{O3=5.500},{PPATH=ld10d_e_f_g/assemblies/ld10d_e_f_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
TYPE2
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment/color
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
AA1
a1
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
A2
[mm]
AA2
a2
[mm]
XZJD
Rotation angle
[°]
FZ
load
[kg]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LD10DB-47
LD10DB-47
LD10DB
Flat type
Counterbore type
A6063-T5
Brushed natural color ano...
47
35
47
21.00
25
10
0.0
0.0
5.5
10.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.020
LD10DB-47A
LD10DB-47A
LD10DB
Flat type
Counterbore type
A6063-T5
Brushed natural color ano...
47A
48
47
32.00
30
11
0.0
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.030
LD10DB-63
LD10DB-63
LD10DB
Flat type
Counterbore type
A6063-T5
Brushed natural color ano...
63
62
63
42.00
37
11
0.0
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.050
LD10DC-47
LD10DC-47
LD10DC
Flat type
Counterbore type
A6063-T5
Sand blasting natural col...
47
35
47
21.00
25
10
0.0
0.0
5.5
10.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.020
LD10DC-47A
LD10DC-47A
LD10DC
Flat type
Counterbore type
A6063-T5
Sand blasting natural col...
47A
48
47
32.00
30
11
0.0
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.030
LD10DC-63
LD10DC-63
LD10DC
Flat type
Counterbore type
A6063-T5
Sand blasting natural col...
63
62
63
42.00
37
11
0.0
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.050
LD10EF-40
LD10EF-40
LD10EF
Flat type
Round hole type/conical h...
A6063-T5
clear anodizing
40
32
40
22.00
24
0
2.5
3.5
0.0
0.0
9
3.2
0
4
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
280°
7.0
0.020
LD10EF-50A
LD10EF-50A
LD10EF
Flat type
Round hole type/conical h...
A6063-T5
clear anodizing
50A
32
50
22.00
30
0
2.5
3.5
0.0
0.0
9
3.2
0
4
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
280°
10.0
0.020
LD10EF-50
LD10EF-50
LD10EF
Flat type
Round hole type/conical h...
A6063-T5
clear anodizing
50
50
50
30.00
30
0
2.5
3.5
0.0
0.0
9
4.3
0
4
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
280°
12.0
0.020
LD10EF-65
LD10EF-65
LD10EF
Flat type
Round hole type/conical h...
A6063-T5
clear anodizing
65
50
65
30.00
23
0
2.5
3.5
0.0
0.0
9
4.3
0
6
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
280°
15.0
0.030
LD10EF-100
LD10EF-100
LD10EF
Flat type
Round hole type/conical h...
A6063-T5
clear anodizing
100
60
100
38.00
26
0
3.0
4.5
0.0
0.0
12
0.0
5
8
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
290°
18.0
0.070
LD10EF-125
LD10EF-125
LD10EF
Flat type
Round hole type/conical h...
A6063-T5
clear anodizing
125
60
125
38.00
30
0
3.0
4.5
0.0
0.0
12
0.0
5
8
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
290°
20.0
0.080
LD10EF-150A
LD10EF-150A
LD10EF
Flat type
Round hole type/conical h...
A6063-T5
clear anodizing
150A
60
150
38.00
32
0
3.0
4.5
0.0
0.0
12
0.0
5
10
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
290°
22.0
0.100
LD10EF-150
LD10EF-150
LD10EF
Flat type
Round hole type/conical h...
A6063-T5
clear anodizing
150
100
150
68.00
40
0
3.0
6.0
0.0
0.0
15
0.0
5
8
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
320°
25.0
0.180
LD10FB-47
LD10FB-47
LD10FB
Flat type
Horizontal waist hole typ...
A6063-T5
Brushed natural color ano...
47
35
47
21.00
25
10
3.5
0.0
5.5
10.0
0
0.0
0
0
5.5
10
1.5
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.020
LD10FB-47A
LD10FB-47A
LD10FB
Flat type
Horizontal waist hole typ...
A6063-T5
Brushed natural color ano...
47A
48
47
32.00
30
11
3.5
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
6.5
11
3.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.035
LD10FB-63
LD10FB-63
LD10FB
Flat type
Horizontal waist hole typ...
A6063-T5
Brushed natural color ano...
63
62
63
42.00
37
11
3.5
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
6.5
11
5.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.050
LD10FC-47
LD10FC-47
LD10FC
Economy flat
Horizontal waist hole typ...
A6063-T5
Sand blasting natural col...
47
35
47
21.00
25
10
3.5
0.0
5.5
10.0
0
0.0
0
0
5.5
10
1.5
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.020
LD10FC-47A
LD10FC-47A
LD10FC
Economy flat
Horizontal waist hole typ...
A6063-T5
Sand blasting natural col...
47A
48
47
32.00
30
11
3.5
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
6.5
11
3.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.035
LD10FC-63
LD10FC-63
LD10FC
Economy flat
Horizontal waist hole typ...
A6063-T5
Sand blasting natural col...
63
62
63
42.00
37
11
3.5
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
6.5
11
5.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.050
LD10GC-47
LD10GC-47
LD10GC
Economy flat
Horizontal and vertical w...
A6063-T5
Sand blasting natural col...
47
35
47
21.75
25
10
3.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0
5.5
10
0.0
1.5
1.5
10
5.5
0
10.0
0.020
LD10GC-47A
LD10GC-47A
LD10GC
Economy flat
Horizontal and vertical w...
A6063-T5
Sand blasting natural col...
47A
48
47
32.00
30
11
3.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0
6.5
11
0.0
2.0
2.0
11
6.5
0
10.0
0.030
LD10GC-63
LD10GC-63
LD10GC
Economy flat
Horizontal and vertical w...
A6063-T5
Sand blasting natural col...
63
62
63
42.00
37
11
3.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0
6.5
11
0.0
5.0
5.0
11
6.5
0
10.0
0.050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GASPS,GASPSK - Hinge - stainless steel hinge - through hole type
SRD-FA
30.04.2022
GAFEOX - Double conical hole dislocation type/Carbon steel butterfly hinge
SRD-FA
30.04.2022
824-C-Hinge C - Conveyor Components
LILAI Chain
02.01.2024
HGPSFV - 不锈钢合页 平型 转轴分中方型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Modèle 232865 - Hinge - Stainless steel
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
Modèle 37-132 - Paumelle inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.01.2022
1-243-xxxx - Hinge (die-cast)
HepcoMotion
20.12.2023
1473627 - Aluminium lift-off hinges 100 x 85 mm
Pinet
23.02.2024
5213790 - Hinge with nylon washers
Pinet
22.02.2024
GASPSD - Hinge - stainless steel hinge - tapered hole
SRD-FA
30.04.2022
VKH42
VIPDO
26.01.2024
GAFVOP - Rotating shaft is divided into Chinese type/Stainless steel butter...
SRD-FA
30.04.2022
LD15A_B - Stainless steel butterfly hinge · circular hole type - flat type
HEFA
29.04.2024
1473679 - Lift-off hinges 100 x 82 mm - stainless steel with 8 holes
Pinet
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성