magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LCNH - 바브 L 피팅
Festo
제품 (A - Z)
L
LCNH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lcnh/lcnh.prj},{NB=35985 LCNH-1/8-PK-3},{TNR=35985},{TYP=LCNH-1/8-PK-3},{VER=4.000},{D1R=9.9},{D2R=13.15},{BR=1.60},{B=24.0},{B1=17.5},{B2=9.70},{L=31.80},{L1=4.9},{L2=24.30},{L3=16.2},{D=G1/8},{D1=3.600},{NDR=9.728},{AD=3.000},{NW=2.000},{SW=13.000},{W=Al},{CNSMASSEXACT=0.013},{GTIN=4052568023331}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
공압 포트
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
AD
Hose
[mm]
NW
공칭 사이즈
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
35982 LCNH-M5-PK-2
35982
LCNH-M5-PK-2
12.2
9.6
6.00
26.90
3.8
21.10
14.9
M5
2.950
2.500
1.300
7.000
Stahl
0.008
4052568023300
35983 LCNH-M5-PK-3
35983
LCNH-M5-PK-3
18.7
14.7
9.70
28.70
3.8
22.30
12.6
M5
3.600
3.000
2.000
7.000
GD-Zn
0.009
4052568023317
35984 LCNH-M5-PK-4
35984
LCNH-M5-PK-4
20.7
16.7
11.70
30.20
3.8
22.90
12.6
M5
4.800
4.000
2.900
7.000
GD-Zn
0.010
4052568023324
35985 LCNH-1/8-PK-3
35985
LCNH-1/8-PK-3
24.0
17.5
9.70
31.80
4.9
24.30
16.2
G1/8
3.600
3.000
2.000
13.000
Al
0.013
4052568023331
35986 LCNH-1/8-PK-4
35986
LCNH-1/8-PK-4
26.0
19.5
11.70
33.15
4.9
24.75
16.2
G1/8
4.800
4.000
2.900
13.000
GD-Zn
0.014
4052568023348
35987 LCNH-1/8-PK-6
35987
LCNH-1/8-PK-6
28.5
22.0
14.20
35.05
4.9
25.75
16.2
G1/8
7.000
6.400
4.900
13.000
GD-Zn
0.016
4052568023355
35988 LCNH-1/4-PK-4
35988
LCNH-1/4-PK-4
26.0
19.5
11.70
35.65
5.8
26.35
17.8
G1/4
4.800
4.000
2.900
17.000
GD-Zn
0.021
4052568023362
35989 LCNH-1/4-PK-6
35989
LCNH-1/4-PK-6
28.5
22.0
14.20
37.55
5.8
27.35
17.8
G1/4
7.000
6.400
4.900
17.000
GD-Zn
0.022
4052568023379
35990 LCNH-3/8-PK-6
35990
LCNH-3/8-PK-6
28.5
22.0
14.20
38.55
6.8
27.35
17.8
G3/8
7.000
6.400
4.900
19.000
GD-Zn
0.029
4052568023386
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성