LCBSB-3-01A-RT - Adhesive Base Support - Snap Locking
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Supports
Adhesive Base Supports
Adhesive Base Support - Snap Locking
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t12000000/l3_t12010000/p160170/lcbsb-3-01a-rt.prj},{NB=LCBSB-10M-01A2},{PN=LCBSB-10M-01A2},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1067381},{MAT=UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01},{COLOR=Natural},{A=0.39400000},{AM=10.0},{FD=7.100},{FTHK=1.570}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Standoff Height Inch
[인치]
AM
A Standoff Height Metric
[mm]
LCBSB-3-01A-RT
LCBSB-3-01A-RT
1067322
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/16
4.8
LCBSB-4-01A-RT
LCBSB-4-01A-RT
1067323
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/4
6.4
LCBSB-6-01A-RT
LCBSB-6-01A-RT
1067324
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/8
9.5
LCBSB-8-01A-RT
LCBSB-8-01A-RT
1067325
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/2
12.7
LCBSB-9-01A-RT
LCBSB-9-01A-RT
1067326
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
9/16
14.3
LCBSB-10-01A-RT
LCBSB-10-01A-RT
1067316
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/8
15.9
LCBSB-12-01A-RT
LCBSB-12-01A-RT
1067317
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/4
19.1
LCBSB-14-01A-RT
LCBSB-14-01A-RT
1067319
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
7/8
22.2
LCBSB-16-01A-RT
LCBSB-16-01A-RT
1067320
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1
25.4
LCBSB-18-01A-RT
LCBSB-18-01A-RT
1067321
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 1/8
28.6
LCBSB-6M-01A2
LCBSB-6M-01A2
-
-
1067392
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.236
6.0
LCBSB-8M-01A2
LCBSB-8M-01A2
-
-
1067394
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.315
8.0
LCBSB-10M-01A2
LCBSB-10M-01A2
-
-
1067381
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.394
10.0
LCBSB-12M-01A2
LCBSB-12M-01A2
-
-
1067383
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.472
12.0
LCBSB-14M-01A2
LCBSB-14M-01A2
-
-
1067385
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.551
14.0
LCBSB-16M-01A2
LCBSB-16M-01A2
-
-
1067387
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.63
16.0
LCBSB-3-01A2-RT
LCBSB-3-01A2-RT
-
-
1067389
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.19
4.8
LCBSB-4-01A2-RT
LCBSB-4-01A2-RT
-
-
1067390
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.252
6.4
LCBSB-6-01A2-RT
LCBSB-6-01A2-RT
-
-
1067391
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.374
9.5
LCBSB-8-01A2-RT
LCBSB-8-01A2-RT
-
-
1067393
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/2
12.7
LCBSB-9-01A2-RT
LCBSB-9-01A2-RT
-
-
1067395
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.563
14.3
LCBSB-10-01A2
LCBSB-10-01A2
-
-
1067380
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.626
15.9
LCBSB-12-01A2
LCBSB-12-01A2
-
-
1067382
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.752
19.1
LCBSB-14-01A2
LCBSB-14-01A2
-
-
1067384
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.874
22.2
LCBSB-16-01A2
LCBSB-16-01A2
-
-
1067386
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1
25.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성