LCBS-3-01 - PCB Supports - Locking Arrowhead/Locking Bayonet
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Supports
Standard Snap Lock Supports
PCB Supports - Locking Arrowhead/Locking Bayonet
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t12000000/l3_t12070000/p160260/lcbs-3-01_asmtab.prj},{NB=LCBS-22-01},{PN=LCBS-22-01},{AMERSID=1069676},{APACID=-},{EMEAID=1070630},{MAT=UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01},{COLOR=Natural},{A=1 3/8},{AM=34.9},{LEN=30.5056},{CON=S},{PPATH=../l3_12070000_asm_dir/lcbs-3-01/lcbs-3-01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Standoff Height Inch
[인치]
AM
A Standoff Height Metric
[mm]
LCBS-3-01
LCBS-3-01
1069694
-
1070648
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/16
4.8
LCBS-6M-01
LCBS-6M-01
1069778
-
1090270
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.24
6
LCBS-4-01
LCBS-4-01
1126322
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/4
6.4
LCBS-5-01
LCBS-5-01
1069725
-
1070679
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/16
7.9
LCBS-6-01
LCBS-6-01
1069750
-
1070704
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/8
9.5
LCBS-10M-01
LCBS-10M-01
1069642
-
1070596
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.39
10
LCBS-7-01
LCBS-7-01
1069780
-
1090272
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
7/16
11.1
LCBS-8-01
LCBS-8-01
1069809
-
1090301
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/2
12.7
LCBS-10-01
LCBS-10-01
1069639
-
1070593
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/8
15.9
LCBS-16M-01
LCBS-16M-01
1069657
-
1070611
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.63
16
LCBS-12-01
LCBS-12-01
1069644
-
1070598
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/4
19.1
LCBS-14-01
LCBS-14-01
1069649
-
1070603
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
7/8
22.2
LCBS-16-01
LCBS-16-01
1069654
-
1070608
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1
25.4
LCBS-18-01
LCBS-18-01
1069659
-
1070613
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 1/8
28.6
LCBS-20-01
LCBS-20-01
1069662
-
1070616
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 1/4
31.7
LCBS-22-01
LCBS-22-01
1069676
-
1070630
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 3/8
34.9
LCBS-3-19
LCBS-3-19
1069705
-
1070659
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/16
4.8
LCBS-6M-19
LCBS-6M-19
1069779
-
1090271
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.24
6
LCBS-4-19
LCBS-4-19
1069723
-
1070677
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1/4
6.4
LCBS-5-19
LCBS-5-19
1069735
-
1070689
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
5/16
7.9
LCBS-6-19
LCBS-6-19
1069760
-
1070714
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/8
9.5
LCBS-10M-19
LCBS-10M-19
1069643
-
1070597
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.39
10
LCBS-7-19
LCBS-7-19
1069791
-
1090283
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
7/16
11.1
LCBS-8-19
LCBS-8-19
1069820
-
1090312
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1/2
12.7
LCBS-10-19
LCBS-10-19
1069640
-
1070594
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
5/8
15.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성