카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LBR-N - Control levers
Elesa+Ganter
Control elements
LBR.
LBR.N
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/control_elements/lbr_combi/lbr_n/lbr_n.prj},{NB=Control levers LBR.45/110 N-16},{PARTNUMBER=33211},{DESCRIPTION=LBR.45/110 N-16},{DIM01=45},{DIM02=16},{DIM03=108},{DIM04=52},{DIM05=16},{DIM06=25},{DIM07=25},{DIM08=6},{DIM09=10},{DIM10=6.5},{DIM11=32},{DIM12=28},{DIM13=17.5},{DIM14=7.0},{DIM15=20},{DIM16=125},{DIM17=13},{DIM18=12},{WEIGHT=80},{L1=50.000},{D=21.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
dH8
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
d2
[mm]
DIM08
d3
[mm]
DIM09
d4
[mm]
DIM10
d5
[mm]
DIM11
i
[mm]
DIM12
l
[mm]
DIM13
R
[mm]
DIM14
c
[mm]
DIM15
A
[°]
DIM16
ß ±1
[°]
DIM17
f +0.05/0
[mm]
DIM18
b
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Control levers LBR.45/110...
33211
LBR.45/110 N-16
45
16
108
52
16
25
25
6
10
6.5
32
28
17.5
7.0
20
125
13
12
80
Control levers LBR.54/130...
33311
LBR.54/130 N-22
54
22
125
66
21
30
31
8
12
6.5
39
34
20.2
7.3
25
125
19
16
130
Control levers LBR.75/170...
33411
LBR.75/170 N-25
75
25
170
80
26
38
42
10
14
8.5
55
45
26.0
15.0
20
105
22
21
255
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성