카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
LBG 310 - Bronze L sliding guide with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/lbg_310.prj},{NB=LBG310.020504628},{CODE=LBG310.020504628},{W=205},{L=46},{T=28},{L1=10},{T1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
LBG310. 205 x 12 x 15
LBG310.020501215
205
12
15
5
5
LBG310. 205 x 17 x 20
LBG310.020501720
205
17
20
7
5
LBG310. 320 x 17 x 20
LBG310.032001720
320
17
20
7
5
LBG310. 605 x 17 x 20
LBG310.060501720
605
17
20
7
5
LBG310. 205 x 22 x 20
LBG310.020502220
205
22
20
7
5
LBG310. 320 x 22 x 20
LBG310.032002220
320
22
20
7
5
LBG310. 605 x 22 x 20
LBG310.060502220
605
22
20
7
5
LBG310. 205 x 27 x 28
LBG310.020502728
205
27
28
10
8
LBG310. 320 x 27 x 28
LBG310.032002728
320
27
28
10
8
LBG310. 605 x 27 x 28
LBG310.060502728
605
27
28
10
8
LBG310. 205 x 36 x 28
LBG310.020503628
205
36
28
10
8
LBG310. 320 x 36 x 28
LBG310.032003628
320
36
28
10
8
LBG310. 605 x 36 x 28
LBG310.060503628
605
36
28
10
8
LBG310. 205 x 46 x 28
LBG310.020504628
205
46
28
10
8
LBG310. 320 x 46 x 28
LBG310.032004628
320
46
28
10
8
LBG310. 605 x 46 x 28
LBG310.060504627
605
46
28
10
8
LBG310. 205 x 56 x 40
LBG310.020505640
205
56
40
22
12
LBG310. 320 x 56 x 40
LBG310.032005640
320
56
40
22
12
LBG310. 605 x 56 x 40
LBG310.060505640
605
56
40
22
12
LBG310. 205 x 66 x 40
LBG310.020506640
205
66
40
22
12
LBG310. 320 x 66 x 40
LBG310.032006640
320
66
40
22
12
LBG310. 605 x 66 x 40
LBG310.060506640
605
66
40
22
12
LBG310. 205 x 76 x 40
LBG310.020507640
205
76
40
26
12
LBG310. 320 x 76 x 40
LBG310.032007640
320
76
40
26
12
LBG310. 605 x 76 x 40
LBG310.060507640
605
76
40
26
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성