LBAB10-4545 - Economy European Standard Groove Width 10mm Direction Change Aluminum Frame Bracket
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임3
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/lbab10.prj},{NB=LBAB10-4545},{TYPE=LBAB},{NO=10-4545},{AS=45},{L1=41},{L2=42},{H=38},{T=7.8},{T1=3.8},{D=7.8},{E=22.5},{L3=23.3},{L4=23.3},{L5=22},{R1=19},{L7=22.5},{RR1=1},{D1=15.5},{A1=135},{L9=10},{L10=1.6},{RR2=0.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
AS
Aluminum Series
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
LBAB10-4545
LBAB10-4545
10-4545
45
41
42
38
7.8
3.8
7.8
22.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성