피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LB40M - Tube type handle - round tube diagonal pull type - built-in type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb40m.prj},{NB=LB40ML-L280},{SC=LB40ML},{TYPE=Circular tube diagonal pull type},{MAT1=PF},{MAT2=A6063},{ST1=Anodization},{ST2=Anodized Blue},{L=280},{L1=340},{L2=230},{H=0.0},{S=0},{A=0},{BEARING=-},{CKZL=0.25},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Support material
ⁿ/ₐ
MAT2
Circular tube material
ⁿ/ₐ
ST1
Surface treatment/color of bracket
ⁿ/ₐ
ST2
Surface treatment/color of circular tubes
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
BEARING
bearing
[kg]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LB40MF-L192
LB40MF-L192
LB40MF
Circular tube diagonal pu...
ZDC
SUS304
Matte chrome plating
wire drawing
192
226
0
80.5
0
0
50
0.38
LB40MF-L350
LB40MF-L350
LB40MF
Circular tube diagonal pu...
ZDC
SUS304
Matte chrome plating
wire drawing
350
384
0
80.5
0
0
50
0.72
LB40MF-L500
LB40MF-L500
LB40MF
Circular tube diagonal pu...
ZDC
SUS304
Matte chrome plating
wire drawing
500
534
0
80.5
0
0
50
1.05
LB40MF-L800
LB40MF-L800
LB40MF
Circular tube diagonal pu...
ZDC
SUS304
Matte chrome plating
wire drawing
800
834
0
80.5
0
0
50
1.70
LB40MG-L595
LB40MG-L595
LB40MG
Circular tube diagonal pu...
PF
SUS201
Sandblasted oxidized blac...
burnishing
595
795
0
100.0
30
20
-
0.40
LB40MG-L815
LB40MG-L815
LB40MG
Circular tube diagonal pu...
PF
SUS201
Sandblasted oxidized blac...
burnishing
815
915
0
100.0
30
20
-
0.60
LB40ME-L280
LB40ME-L280
LB40ME
Circular tube diagonal pu...
PF
SUS201
Anodization
Mirror polishing
280
340
230
0.0
0
0
-
0.25
LB40ME-L460
LB40ME-L460
LB40ME
Circular tube diagonal pu...
PF
SUS201
Anodization
Mirror polishing
460
520
410
0.0
0
0
-
0.35
LB40ME-L900
LB40ME-L900
LB40ME
Circular tube diagonal pu...
PF
SUS201
Anodization
Mirror polishing
900
960
850
0.0
0
0
-
0.65
LB40ML-L280
LB40ML-L280
LB40ML
Circular tube diagonal pu...
PF
A6063
Anodization
Anodized Blue
280
340
230
0.0
0
0
-
0.25
LB40ML-L460
LB40ML-L460
LB40ML
Circular tube diagonal pu...
PF
A6063
Anodization
Anodized Blue
460
520
410
0.0
0
0
-
0.35
LB40ML-L900
LB40ML-L900
LB40ML
Circular tube diagonal pu...
PF
A6063
Anodization
Anodized Blue
900
960
850
0.0
0
0
-
0.65
LB40MK-L280
LB40MK-L280
LB40MK
Circular tube diagonal pu...
PF
A6063
Anodization
Anodized Red
280
340
230
0.0
0
0
-
0.25
LB40MK-L460
LB40MK-L460
LB40MK
Circular tube diagonal pu...
PF
A6063
Anodization
Anodized Red
460
520
410
0.0
0
0
-
0.35
LB40MK-L900
LB40MK-L900
LB40MK
Circular tube diagonal pu...
PF
A6063
Anodization
Anodized Red
900
960
850
0.0
0
0
-
0.65
LB40MJ-L280
LB40MJ-L280
LB40MJ
Circular tube diagonal pu...
PF
A6063
Anodization
Anodized black
280
340
230
0.0
0
0
-
0.25
LB40MJ-L460
LB40MJ-L460
LB40MJ
Circular tube diagonal pu...
PF
A6063
Anodization
Anodized black
460
520
410
0.0
0
0
-
0.35
LB40MJ-L900
LB40MJ-L900
LB40MJ
Circular tube diagonal pu...
PF
A6063
Anodization
Anodized black
900
960
850
0.0
0
0
-
0.65
LB40MN-L280
LB40MN-L280
LB40MN
Circular tube diagonal pu...
PF
A6063
Anodization
Anodized Silver
280
340
230
0.0
0
0
-
0.25
LB40MN-L460
LB40MN-L460
LB40MN
Circular tube diagonal pu...
PF
A6063
Anodization
Anodized Silver
460
520
410
0.0
0
0
-
0.35
LB40MN-L900
LB40MN-L900
LB40MN
Circular tube diagonal pu...
PF
A6063
Anodization
Anodized Silver
900
960
850
0.0
0
0
-
0.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성