LB13E - 方形拉手-轻便型-内装型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb13e.prj},{NB=LB13EW-L100},{SC=LB13EW},{TYPE=Lightweight},{MQ=ZDC},{ST=chromate treatment},{L=100},{L1=111},{M=M5},{MM=5},{B=4},{H=22.5},{A=10},{RW=0.04},{INFOTEXT=website},{CL=0.50,0.50,0.50,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
RW
参考重量
[kg/pcs]
LB13EW-L100
LB13EW-L100
LB13EW
轻便型
ZDC
镀铬
100
111
M5
4
22.5
10
0.04
LB13EX-L100
LB13EX-L100
LB13EX
轻便型
ZDC
镀香槟色
100
111
M5
4
22.5
10
0.04
LB13EZ-L100
LB13EZ-L100
LB13EZ
轻便型
ZDC
喷塑(黑色)
100
111
M5
4
22.5
10
0.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表