카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
LB - End angle flange
JUFAN
Hydraulic Products
Tie-rod cylinders (HC Series)
HC Tie-rod cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc/hc_lb.prj},{NB=HC-100-LB-C},{RS=C},{BORE=100},{MM1=40},{KK1=M36XP1.5},{A1=60},{MM2=56},{KK2=M48XP1.5},{A2=70},{B=80},{ER=135},{F=20},{H=74},{J=50},{K=40},{P=114},{P1=114},{R=96},{S1=37},{S2=50},{W=40},{Y=30},{Z=20},{DD1=18},{DD2=1.5},{AB=22},{AE=152.5},{AH=85},{AL=55},{AO=20},{AT=12},{RR=102},{EE=3/4},{LF=184},{LZ=214},{SA=294},{SE=324},{H2=60},{C=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BORE
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
ER
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AB
[mm]
AE
[mm]
AH
[mm]
AL
[mm]
AO
[mm]
AT
[mm]
RR
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
LZ
[mm]
SA
[mm]
SE
[mm]
HC-32-LB-C
32
16
M12XP1.5
18
55
11
50
36
26
76
76
35
14
30
23
13
11
67.0
40
32
13
6
40
3/8
123
144
187
208
HC-40-LB-C
40
20
M16XP1.5
25
65
11
50
36
26
76
76
45
17
30
23
13
11
75.5
43
32
13
6
45
3/8
123
144
187
208
HC-50-LB-C
50
25
M20XP1.5
30
75
14
58
42
34
88
88
50
21
30
27
19
14
87.5
50
35
15
6
52
3/8
148
170
218
240
HC-63-LB-C
63
30
M24XP1.5
35
90
15
58
42
34
88
88
58
27
35
27
19
18
105.0
60
42
18
8
63
1/2
149
172
233
256
HC-80-LB-C
80
35
M30XP1.5
45
110
18
62
46
40
98
98
78
32
35
28
22
18
127.0
72
50
20
9
90
1/2
166
190
266
290
HC-100-LB-C
100
40
M36XP1.5
60
135
20
74
50
40
114
114
96
37
40
30
20
22
152.5
85
55
20
12
102
3/4
184
214
294
324
HC-125-LB-C
125
56
M48XP1.5
75
165
24
83
58
48
123
123
120
50
45
38
28
26
187.5
105
66
29
13
122
3/4
213
247
345
379
HC-150-LB-C
150
65
M60XP2.0
85
196
28
89
58
48
129
132
146
62
50
38
28
30
221.0
123
75
30
18
148
3/4
223
261
373
411
HC-180-LB-C
180
80
M72XP2.0
110
235
33
95
68
58
151
149
180
-
55
40
30
33
258.0
148
85
40
18
168
1
254
297
424
467
HC-200-LB-C
200
90
M80XP2.0
120
262
37
100
68
58
158
156
200
-
55
38
30
36
287.5
165
98
40
25
190
1
263
310
459
506
HC-224-LB-C
224
100
M95XP2.0
130
310
41
105
68
68
161
161
222
-
60
40
40
42
331.0
185
115
45
30
225
1 1/4
282
323
512
553
HC-250-LB-C
250
110
M100XP2.0
140
335
46
105
68
68
161
161
250
-
65
40
40
45
370.5
208
130
50
35
250
1 1/4
287
333
547
593
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성