LAWH - zhongzaihetanhuang-lvse
SRD-FA
SRD-FA
t92
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t92/jxth_1649_1.prj},{NB=LAWH20-20},{CODE=LAWH},{TYPE=zhongzaihexing},{MAT1=60Sia2CrA},{MAT2=SWOSC-V},{MAX=Lx24%},{D=20},{L=20},{DD=10.0},{N1=1177},{N2=1059},{N3=941},{LX=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
TYPE
leixing
ⁿ/ₐ
MAT1
guoji
ⁿ/ₐ
MAT2
xiangdang
ⁿ/ₐ
MAX
zuidayasuoliang
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TOL
gongcha
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DS
dingshuN/mm
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
F1
300000ciF=(Lx24%)
ⁿ/ₐ
N1
300000ciF=(Lx24%)
[N]
F2
500000ciF=(Lx21.6%)
ⁿ/ₐ
N2
500000ciF=(Lx21.6%)
[N]
F3
1000000ciF=(Lx19.2%)
ⁿ/ₐ
N3
1000000ciF=(Lx19.2%)
[N]
LAWH6-15
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
6
±0.5
3.0
38.10
11.0
3.6
137
3.2
123
2.9
110
LAWH8-10
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
8
±0.5
4.0
86.25
7.2
2.4
206
2.2
186
1.9
167
LAWH10-10
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
10
±0.5
5.0
123.00
7.5
2.4
294
2.2
265
1.9
235
LAWH12-15
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
12
±0.5
6.0
117.00
11.1
3.6
422
3.2
373
2.9
333
LAWH14-20
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
14
±0.5
7.0
120.00
14.6
4.8
579
4.3
520
3.8
461
LAWH16-20
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
16
±0.5
8.0
157.00
14.8
4.8
755
4.3
677
3.8
608
LAWH18-20
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
18
±0.5
9.0
198.00
14.6
4.8
951
4.3
853
3.8
765
LAWH20-20
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
20
±0.5
10.0
245.00
14.6
4.8
1177
4.3
1059
3.8
941
LAWH22-20
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
22
±0.5
11.0
296.20
39.7
4.8
1422
4.32
1275
3.84
1138
LAWH25-20
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
25
±0.5
12.5
382.10
4.5
4.8
1834
4.32
1657
3.84
1471
LAWH27-25
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
27
±0.5
13.5
357.78
18.0
6.0
2150
5.4
1932
4.8
1716
LAWH30-25
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
30
±0.5
15.0
440.74
18.0
6.0
2648
5.4
2380
4.8
2120
LAWH35-40
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
35
±0.5
17.5
375.00
28.8
9.6
3600
8.6
3240
7.7
2870
LAWH40-40
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
40
±0.5
20.0
490.00
28.7
9.6
4710
8.6
4240
7.7
3770
LAWH50-50
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
50
±0.5
25.0
612.96
36.0
12.0
7360
10.8
6620
9.6
5880
LAWH60-60
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
60
±1.0%
30.0
736.11
43.2
14.4
10590
13.0
9540
11.5
8470
LAWH70-70
LAWH
zhongzaihexing
60Sia2CrA
SWOSC-V
Lx24%
70
±1.0%
38.5
773.81
51.4
16.8
12557
15.1
11301
13.4
10046
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 2095 - Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten
Fabory
13.02.2023
SP-SWH - Coil Springs-SWH
PRiCi FA
17.10.2023
LN05HW - Rectangular spring - Heavy duty spring · green
HEFA
14.06.2024
LAWC - spring/gas spring-Rectangular spring-ultra light load spring (purple...
SRD-FA
09.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성