피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
L-shaped shower curtain rail, Aluminium - Sanitary accessories
Bodenschatz
Product types
Shower curtain rods
Powered by
CAD모델 선택
{bodenschatz/proukttypen/duschvorhangschienen/duschvorhangschiene_l_formig_aluminium.prj},{NB=BA91WS013(architecture400)},{BNR=BA91WS013},{PD=BODENSCHATZ Duschvorhangschiene L-förmig 100 x 100 cm, 16 Gleiter, Befestigungsmaterial, Aluminium, kürzbar Deckenstütze empfohlen },{ARTNR=104517},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{F=Weiss RAL9016},{FX=WS},{MASS=100 x 100},{WSM=Wall model},{W=1018.5},{H=50.0},{L=1018.5},{GW=2},{NW=1.4700},{M=Aluminium},{CTN=83.025.090},{INFO=https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA91WS013/},{ONX=3},{DC=CH},{MSMM=750.000},{ONX2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
PD
Product description
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
F
Color
ⁿ/ₐ
MASS
Dimensions
[cm]
WSM
Wall / standing model
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
H
Height
[mm]
L
Length
[mm]
GW
Installation height
[m]
NW
Netto weight
[kg]
M
Main customs material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number CH
ⁿ/ₐ
BA91WS011
BA91WS011
BODENSCHATZ shower curtai...
104513
White RAL9016
80 x 80
Wall model
819.0
50.0
819.0
2
0.8000
Aluminium
83.025.090
BA91VC011
BA91VC011
BODENSCHATZ shower curtai...
104514
Chrome
80 x 80
Wall model
819.0
52.0
819.0
2
0.6091
Aluminium
83.025.090
BA91WS012
BA91WS012
BODENSCHATZ shower curtai...
104515
White RAL9016
90 x 90
Wall model
919.0
50.0
919.0
2
0.8000
Aluminium
83.025.090
BA91VC012
BA91VC012
BODENSCHATZ shower curtai...
104516
Chrome
90 x 90
Wall model
919.0
52.0
919.0
2
0.8200
Aluminium
83.025.090
BA91WS013
BA91WS013
BODENSCHATZ shower curtai...
104517
White RAL9016
100 x 100
Wall model
1018.5
50.0
1018.5
2
1.4700
Aluminium
83.025.090
BA91VC013
BA91VC013
BODENSCHATZ shower curtai...
106508
Chrome
100 x 100
Wall model
1018.5
50.0
1018.5
2
1.4700
Aluminium
83.025.090
BA91WS017
BA91WS017
BODENSCHATZ shower curtai...
104518
White RAL9016
170 x 75
Wall model
768.5
51.0
1713.0
2
1.1000
Aluminium
83.025.090
BA91VC017
BA91VC017
BODENSCHATZ shower curtai...
104519
Chrome
170 x 75
Wall model
768.5
53.5
1713.0
2
1.1000
Aluminium
83.025.090
BA91WS019
BA91WS019
BODENSCHATZ shower curtai...
104520
White RAL9016
180 x 80
Wall model
1818.5
50.0
819.5
2
2.2000
Aluminium
83.025.090
BA91VC019
BA91VC019
BODENSCHATZ shower curtai...
106511
Chrome
180 x 80
Wall model
1818.5
50.0
819.5
2
2.2000
Aluminium
83.025.090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
L-shaped shower curtain rod, adjustable - Sanitary accessories
Bodenschatz
24.04.2024
BF680 - Shower curtain rail 90°
EWAR - Ernst Wagner
08.03.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성