L shaft
NISSEI Corporation
Made in Japan
Speed variable gearmotor
Brushless DC gearmotor APQ Series
Concentric hollow shaft /Concentric solid shaft (AF3 series)
Concentric solid shaft (AF3F type)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/speed_variable_gm/brushless_dc_gm_apq_series/concentric_hollow_solid_shaft_af3_series/af3f/l_shaft_asmtab.prj},{NB=AF3F28L20L-BLP040T2},{RO=3-Phase 0.4kW},{FN=28},{BRAKE=No},{RVIS=1/20},{ACC=L : 30 minutes},{TYPE=L type shaft},{GEARHEAD=F3F28L-2},{HOOK=-},{MOTOR=BL040},{MOTOREND=BL-0407-P},{OC=AF3F28L},{OC1=-BLP040T2},{OS=28.0},{CP=0.4kW},{RX='10','1/10','15','1/15','20','1/20','25','1/25','30','1/30','40','1/40','50','1/50','60','1/60'},{PPATH=f3_asmtpl.prj},{VERS=1},{ACCX='L : 30 minutes','L : 30 minutes','N : Normal','N : Normal'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
RO
Rated output
ⁿ/ₐ
FN
Frame number
ⁿ/ₐ
BRAKE
Brake
ⁿ/ₐ
RVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AF3F18L10L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/10
AF3F18L10L-BLP010T2
AF3F18L15L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/15
AF3F18L15L-BLP010T2
AF3F18L20L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/20
AF3F18L20L-BLP010T2
AF3F18L25L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/25
AF3F18L25L-BLP010T2
AF3F18L30L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/30
AF3F18L30L-BLP010T2
AF3F18L40L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/40
AF3F18L40L-BLP010T2
AF3F18L50L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/50
AF3F18L50L-BLP010T2
AF3F18L60L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/60
AF3F18L60L-BLP010T2
AF3F18L80L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/80
AF3F18L80L-BLP010T2
AF3F18L100L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/100
AF3F18L100L-BLP010T2
AF3F18L120L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/120
AF3F18L120L-BLP010T2
AF3F18L160L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/160
AF3F18L160L-BLP010T2
AF3F18L10L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/10
AF3F18L10L-BLQ010T2
AF3F18L15L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/15
AF3F18L15L-BLQ010T2
AF3F18L20L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/20
AF3F18L20L-BLQ010T2
AF3F18L25L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/25
AF3F18L25L-BLQ010T2
AF3F18L30L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/30
AF3F18L30L-BLQ010T2
AF3F18L40L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/40
AF3F18L40L-BLQ010T2
AF3F18L50L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/50
AF3F18L50L-BLQ010T2
AF3F18L60L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/60
AF3F18L60L-BLQ010T2
AF3F18L80L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/80
AF3F18L80L-BLQ010T2
AF3F18L100L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/100
AF3F18L100L-BLQ010T2
AF3F18L120L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/120
AF3F18L120L-BLQ010T2
AF3F18L160L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/160
AF3F18L160L-BLQ010T2
AF3F22L10L-BLP020T2
3-Phase 0.2kW
22
No
1/10
AF3F22L10L-BLP020T2
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성