目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
L-90型 - 凸型后耳轴
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
90系列不锈钢气缸(符合 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) 标准)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_inox/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtab.prj},{NB=L-90-50},{MOD=L-90-50},{PHY=50},{EW=32},{CD=12},{E=65},{FL=27},{L=17},{MR=12},{XD=170},{TG=46.5},{INFO=Infotext},{R=8.400},{RAD=8.000},{B=3.000},{A=16.000},{F=10.600},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
EW
[mm]
CD
Ø CD
[mm]
E
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
XD
[mm]
L-90-32
L-90-32
32
26
10
45
22
12
10
142
L-90-40
L-90-40
40
28
12
52
25
15
12
161
L-90-50
L-90-50
50
32
12
65
27
17
12
170
L-90-63
L-90-63
63
40
16
75
32
20
16
185
L-90-80
L-90-80
80
50
16
95
36
22
16
210
L-90-100
L-90-100
100
60
20
115
41
25
20
230
L-90-125
L-90-125
125
70
25
140
50
30
25
275
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表