카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
L Ø 11/16
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - INCH
DIE SPRINGS TO ISO 10243 INCH
SERIES L
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/l/l_18_inch.prj},{NB=L18-050(0-in)},{CODE=L18-050},{DHINCH=11/16},{DDINCH=15/32},{LO=50},{LOINCH=2},{LOIX=2.000},{R=11.21},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.31},{F1LBS=36},{S2INCH=0.47},{F2LBS=54},{S3INCH=0.55},{F3LBS=63},{SN=16},{SNINCH=0.63},{FN=317.7},{FNLBS=71},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.11},{DE=17.91},{DEINCH=0.70},{D1=2.800},{RG1=19.610},{FN1=317.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
DINCH
Cross wire section
[인치]
L18-025
L18-025
11/16
15/32
1
22.99
0.00
1.00
0.16
36
0.24
54
0.28
63
0.31
71
0.11
L18-030
L18-030
11/16
15/32
1 3/16
19.06
0.00
1.19
0.19
36
0.28
54
0.33
63
0.38
71
0.11
L18-035
L18-035
11/16
15/32
1 3/8
16.26
0.00
1.38
0.22
36
0.33
54
0.39
63
0.44
71
0.11
L18-040
L18-040
11/16
15/32
1 5/8
14.02
0.00
1.62
0.25
36
0.38
54
0.44
63
0.50
71
0.11
L18-045
L18-045
11/16
15/32
1 3/4
12.90
0.00
1.75
0.28
36
0.43
54
0.50
63
0.57
71
0.11
L18-050
L18-050
11/16
15/32
2
11.21
0.00
2.00
0.31
36
0.47
54
0.55
63
0.63
71
0.11
L18-055
L18-055
11/16
15/32
2 1/8
10.09
0.00
2.12
0.35
36
0.52
54
0.61
63
0.69
71
0.11
L18-060
L18-060
11/16
15/32
2 3/8
9.53
0.00
2.38
0.38
36
0.57
54
0.67
63
0.76
71
0.11
L18-065
L18-065
11/16
15/32
2 9/16
8.97
0.00
2.56
0.41
36
0.61
54
0.72
63
0.82
71
0.11
L18-070
L18-070
11/16
15/32
2 3/4
8.41
0.00
2.75
0.44
36
0.66
54
0.77
63
0.88
71
0.11
L18-075
L18-075
11/16
15/32
2 15/16
7.85
0.00
2.93
0.47
36
0.71
54
0.83
63
0.94
71
0.11
L18-080
L18-080
11/16
15/32
3 5/32
7.29
0.00
3.16
0.50
36
0.76
54
0.89
63
1.01
71
0.11
L18-090
L18-090
11/16
15/32
3 1/2
6.17
0.00
3.50
0.57
36
0.85
54
0.99
63
1.13
71
0.11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성