目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KVTL - 腳輪-中載固定型-帶軸承型
PRiCi FA
框架部品及配件
腳輪·支腳
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e12/kvtl_asmtab.prj},{NB=KVTL40-U},{LV1=Medium load fixed type (with bearing)},{MAT1=Equivalent to SPHC},{MAT2=SPHC},{SUR=Galvanized},{MAT3=Equivalent to U},{MAT4=U},{FIX01=Bearing},{CODE=KVTL},{CODE1=KVTL_A},{CODE2=KVTL_B},{MYCODE=P_KVTL},{VAR10=40},{AV101=40,50,63,75,100,125},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kvtl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT1
主體材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
MAT3
輪材質
ⁿ/ₐ
FIX01
輪固定管道
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
輪寬 G
[mm]
FIX04
安裝高度 H
[mm]
FIX06
底板尺寸 E
[mm]
FIX08
底板尺寸 F
[mm]
FIX10
安裝尺寸 A
[mm]
FIX12
安裝尺寸 B
[mm]
FIX14
安裝尺寸 C
[mm]
FIX16
安裝尺寸 K
[mm]
FIX18
安裝孔 d
[mm]
FIX20
載荷(U)聚氨酯
[kg]
FIX22
載荷(P)聚丙烯
[kg]
FIX24
載荷(R)橡膠
[kg]
FIX26
載荷(N)尼龍
[kg]
FIX28
載荷(G)高溫尼龍
[kg]
KVTL40-P
KVTL40-P
中載固定型(帶軸承)
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於聚丙烯
軸承
KVTL
22
61
60
45
48
42
30
0
6.5
32
40
30
52
0
KVTL40-U
KVTL40-U
中載固定型(帶軸承)
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於聚氨酯
軸承
KVTL
22
61
60
45
48
42
30
0
6.5
32
40
30
52
0
KVTL40-R
KVTL40-R
中載固定型(帶軸承)
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於橡膠
軸承
KVTL
22
61
60
45
48
42
30
0
6.5
32
40
30
52
0
KVTL63-N
KVTL63-N
中載固定型(帶軸承)
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於尼龍
軸承
KVTL
32
95
95
67
78
71
45
0
8.5
72
80
65
92
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表