KVB21 23 - Conveyor wheel mount Card slot type bearing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kvb21_23.prj},{NB=KVB21-2040-d12},{CODE=KVB21},{TYPE=Bearing type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{MAT=steel},{SUR=No electrolytic nickel plating},{APP=2040},{DD=12},{A1=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Body GB material
ⁿ/ₐ
MAT2
The body is quite material
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
TT1
t1
ⁿ/ₐ
USE
Use bearing designations
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DH
dh
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
KVB21-2040-d12
KVB21
Bearing type
45
S45C
steel
No electrolytic nickel pl...
60
13
40
30
10
22
15
20
25
5.5
9
5.5
6
BAY6001ZZ
28
26
8
KVB22-2040-d12
KVB22
Bearing type
6061
A6061
steel
The natural color is anod...
60
13
40
30
10
22
15
20
25
5.5
9
5.5
6
BAY6001ZZ
28
26
8
KVB23-2040-d12
KVB23
Bearing type
6061
A6061
steel
Black anodized
60
13
40
30
10
22
15
20
25
5.5
9
5.5
6
BAY6001ZZ
28
26
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성