카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
KT 9500 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
KT
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/00_kt/06_kt_9500_asmtab.prj},{NB=KT9500 50 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=KT 9500 050},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5222},{IF=9540},{IIF=9540},{HUB=0},{B=150},{Q=3},{L=128},{AK=90},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=12.07},{V=0.927},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=KT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/06_kt_9500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.92714}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
KT 9500 019,-,-,-,-,18 CG...
KT 9500 019,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.09500.019
19
1.3742
9540
9540
13110
9540
19
150
116
3
97
90
1.6
10.02
0.444
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 9500 025,-,-,-,-,18 CG...
KT 9500 025,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.09500.025
25
1.4203
9540
9540
13550
9540
25
150
128
3
103
90
1.6
10.42
0.537
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 9500 032,-,-,-,-,18 CG...
KT 9500 032,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.09500.032
32
1.4595
9540
9540
13924
9540
32
150
142
3
110
90
1.6
10.88
0.647
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 9500 038,-,-,-,-,18 CG...
KT 9500 038,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.09500.038
38
1.4851
9540
9540
14168
9540
38
150
154
3
116
90
1.6
11.28
0.740
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 9500 050,-,-,-,-,18 CG...
KT 9500 050,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.09500.050
50
1.5222
9540
9540
14522
9540
50
150
178
3
128
90
1.6
12.07
0.927
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 9500 063,-,-,-,-,18 CG...
KT 9500 063,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.09500.063
63
1.5497
9540
9540
14784
9540
63
150
204
3
141
90
1.6
12.93
1.130
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 9500 075,-,-,-,-,18 CG...
KT 9500 075,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.09500.075
75
1.5681
9540
9540
14960
9540
75
150
228
3
153
90
1.6
13.73
1.317
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 9500 080,-,-,-,-,18 CG...
KT 9500 080,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.09500.080
80
1.5744
9540
9540
15020
9540
80
150
238
3
158
90
1.6
14.06
1.395
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 9500 100,-,-,-,-,18 CG...
KT 9500 100,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.09500.100
100
1.5942
9540
9540
15209
9540
100
150
278
3
178
90
1.6
15.39
1.707
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 9500 125,-,-,-,-,18 CG...
KT 9500 125,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.09500.125
125
1.6111
9540
9540
15370
9540
125
150
328
3
203
90
1.6
17.04
2.096
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성