KSU.Z - Linear Actuator Connectors, Aluminium, with screw, Stainless Steel
Inocon
2 Positioning
2B Linear unit connectors
KSU.Z
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2b_verfahrschlitten/ksu_z/gn133_2_2.prj},{NB=Kreuz-Klemmverbinder KSU.Z-G30-G18-2-8},{PARTNUMBER=KSU.Z-G30-G18-2-8},{D11=30},{NDM3=4},{KDM3=6.464},{NDM4=3},{KDM4=4.771},{K1=40},{K2=36},{L1=81.5},{L2=40},{L3=26},{M=27},{A3=9.000},{B3=17.200},{C3=6.500},{S3=8.000},{E3=3.000},{F3=4.500},{G3=6.000},{H3=3.120},{J3=0.750},{T3=13.000},{R3=9.000},{A4=7.000},{B4=11.800},{C4=5.000},{S4=6.000},{E4=2.500},{F4=3.000},{G4=4.670},{H4=2.500},{J4=0.600},{T4=10.000},{R4=7.000},{L4=25.000},{L5=30.570},{M1=32.000},{M2=22.500},{M33=21.870},{M3=22.000},{M4=14.000},{N1=8.720},{N2=3.570},{O2=17.000},{O1=21.000},{O11=10.500},{P=3.000},{N3=8.710},{L6=21.000},{RPL=9.000},{RPD=5.500},{WEIGHT=0.1240},{D1=G30},{D2=G18},{D22='B12','B14','B16','B18'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
D4
Clamping screw
ⁿ/ₐ
K1
Clamping length
[mm]
K2
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
Z1
Screw location
ⁿ/ₐ
Z2
Screw location
ⁿ/ₐ
L4Z1
Clamping lever
[mm]
L4Z2
Clamping lever
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Linear Actuator Connector...
KSU.Z-B30-B18-2-2
B30
B18
M4
M3
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
45 | 63
black
0.1330
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
KSU.Z-B30-B18-2-8
B30
B18
M4
M3
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
45 | 63
blank
0.1240
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
KSU.Z-G30-G18-2-2
G30
G18
M4
M3
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
45 | 63
black
0.1330
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
KSU.Z-G30-G18-2-8
G30
G18
M4
M3
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
45 | 63
blank
0.1240
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
KSU.Z-B50-B30-2-2
B50
B30
M6
M4
65
59
122.0
65
40
45
M10-50
M8-25
78 | 92
63 | 78
black
0.4500
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
KSU.Z-B50-B30-2-8
B50
B30
M6
M4
65
59
122.0
65
40
45
M10-50
M8-25
78 | 92
63 | 78
blank
0.4500
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
KSU.Z-G50-G30-2-2
G50
G30
M6
M4
65
59
122.0
65
40
45
M10-50
M8-25
78 | 92
63 | 78
black
0.4500
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
KSU.Z-G50-G30-2-8
G50
G30
M6
M4
65
59
122.0
65
40
45
M10-50
M8-25
78 | 92
63 | 78
blank
0.4500
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성