KSKA - Metal Super Knob
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KSKA - Metal Super Knob
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kska/kska_asmtab.prj},{NB=KSKA-32-M6},{CN=KSKA-32-M6},{D=32},{M=M6},{LM=40},{H=22},{A=11},{S=11},{D1=14},{D2=6.7},{B=10},{LH=15},{MASS=29},{R1=10.000},{DR1=23.3400},{R2=2.800},{R3=56.000},{DR3=36.000},{R33=5.000},{DD=7.010},{DD2=7.100},{R4=0.500},{R5=1.000},{NDM=6},{KDM=4.773},{K=4.000},{PPATH=kska_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
H
尺寸 H
[mm]
A
Height A
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
D2
Diameter d1
[mm]
B
Width across flats B
[mm]
LH
Height Lh
[mm]
KSKA-32-M6
KSKA-32-M6
32
M6
22
11
11
14
6.7
10
15
KSKA-40-M8
KSKA-40-M8
40
M8
24
14
10
18
8.7
13
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表