KQ2T - Male Branch Tee (Gasket Seal)
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1_1/kq2t_mbt_gs_1.prj},{NB=KQ2T04-M3G1},{GUI=KQ2T04-M3G1},{OD=4.0},{T=M3x0.5},{RA=3.000},{RP=0.500},{MATERIAL=G},{TUBE=04},{PORT=M3},{H=7},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10.0},{D2=7},{D3=7.000},{L1=15.4},{L2=14.3},{L3=7.800},{L4=8.600},{A=15.8},{M=13.3},{EA1=0.9},{EA2=0.9},{MBS=1.2},{CNSMASSEXACT=3.4},{D11=5.000},{D12=5.500},{L11=0.500},{L12=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
X
Release button dimension
[mm]
Y
Release button dimension
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
MBS
Min.bore size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQ2T23-M3G1
KQ2T23-M3G1
3.2
M3x0.5
KQ2T23-M3G1
7
7.1
6.7
9.5
7
15.3
13.8
14.7
13.3
0.9
0.9
1.2
3.1
KQ2T23-M5A1
KQ2T23-M5*1
3.2
M5x0.8
KQ2T23-M5A1
7
7.1
6.7
9.5
7
15.3
14.3
14.8
13.3
3.2
2.7
2.5
3.5
KQ2T04-M3G1
KQ2T04-M3G1
4.0
M3x0.5
KQ2T04-M3G1
7
8.2
7.7
10.0
7
15.4
14.3
15.8
13.3
0.9
0.9
1.2
3.4
KQ2T04-M5A1
KQ2T04-M5*1
4.0
M5x0.8
KQ2T04-M5A1
7
8.2
7.7
10.0
7
15.4
14.8
15.9
13.3
4.5
4.5
2.5
3.9
KQ2T04-M6A1
KQ2T04-M6*1
4.0
M6x1.0
KQ2T04-M6A1
8
8.2
7.7
10.0
7
15.4
15.8
15.9
13.3
4.5
4.5
2.5
4.9
KQ2T06-M5A1
KQ2T06-M5*1
6.0
M5x0.8
KQ2T06-M5A1
7
10.4
9.7
12.0
7
14.5
16.5
18.7
13.3
4.5
4.5
2.5
4.4
KQ2T06-M6A1
KQ2T06-M6*1
6.0
M6x1.0
KQ2T06-M6A1
8
10.4
9.7
12.0
7
14.5
17.5
18.7
13.3
4.5
4.5
2.5
5.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성