KQ2L (Inch) - Male Elbow (Face Seal)
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:NPT (Face Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_8/kq2l_me_fs_inch.prj},{NB=KQ2L07-35AP},{GUI=KQ2L07-35*P},{OD=1/4},{T=1/4},{MATERIAL=A},{H=17.46},{D1=11.1},{D2=10},{L1=15.6},{L2=23.4},{A=20.8},{M=13.3},{EA1=11.3},{EA2=10.0},{MPS=4.5},{CNSMASSEXACT=19.0},{A4=7.000},{A4XIN=6.440},{A6=8.700},{DX=8.000},{A41=1.000},{A42=0.580},{N=11},{R=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
ⁿ/ₐ
T
Connection thread NPT
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
MPS
Min.port size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQ2L01-33AP
KQ2L01-33*P
1/8
1/16
KQ2L01-33AP
11.11
7.1
10
14.5
21.6
19.8
13.3
3.0
2.5
2.5
14.6
KQ2L01-34AP
KQ2L01-34*P
1/8
1/8
KQ2L01-34AP
12.70
7.1
10
14.5
16.7
14.9
13.3
3.0
2.5
2.5
6.1
KQ2L01-35AP
KQ2L01-35*P
1/8
1/4
KQ2L01-35AP
17.46
7.1
10
14.5
21.4
16.9
13.3
3.0
2.5
2.5
18.3
KQ2L03-33AP
KQ2L03-33*P
5/32
1/16
KQ2L03-33AP
11.11
8.2
10
14.8
21.1
19.8
13.3
4.6
3.3
3.0
14.9
KQ2L03-34AP
KQ2L03-34*P
5/32
1/8
KQ2L03-34AP
12.70
8.2
10
14.8
16.2
14.9
13.3
4.7
3.3
3.0
6.3
KQ2L03-35AP
KQ2L03-35*P
5/32
1/4
KQ2L03-35AP
17.46
8.2
10
14.8
21.9
17.9
13.3
4.6
3.3
3.0
18.5
KQ2L05-34AP
KQ2L05-34*P
3/16
1/8
KQ2L05-34AP
12.70
9.1
10
15.0
16.7
15.8
13.3
6.8
5.6
3.5
6.5
KQ2L05-35AP
KQ2L05-35*P
3/16
1/4
KQ2L05-35AP
17.46
9.1
10
15.0
22.4
18.8
13.3
6.8
5.6
3.5
18.7
KQ2L07-33AP
KQ2L07-33*P
1/4
1/16
KQ2L07-33AP
11.11
11.1
10
15.6
22.6
22.7
13.3
6.8
6.8
3.5
8.0
KQ2L07-34AP
KQ2L07-34*P
1/4
1/8
KQ2L07-34AP
12.70
11.1
10
15.6
17.7
17.8
13.3
11.3
10.0
4.5
6.8
KQ2L07-35AP
KQ2L07-35*P
1/4
1/4
KQ2L07-35AP
17.46
11.1
10
15.6
23.4
20.8
13.3
11.3
10.0
4.5
19.0
KQ2L07-36AP
KQ2L07-36*P
1/4
3/8
KQ2L07-36AP
22.00
11.1
10
15.6
23.9
21.3
13.3
11.3
10.0
4.5
32.5
KQ2L09-34AP
KQ2L09-34*P
5/16
1/8
KQ2L09-34AP
12.70
13.2
10
16.4
18.7
19.9
14.2
11.4
11.4
4.5
7.5
KQ2L09-35AP
KQ2L09-35*P
5/16
1/4
KQ2L09-35AP
17.46
13.2
12
17.2
23.4
21.9
14.2
21.6
14.9
6.0
15.7
KQ2L09-36AP
KQ2L09-36*P
5/16
3/8
KQ2L09-36AP
22.00
13.2
12
17.2
24.9
23.4
14.2
21.6
14.9
6.0
30.8
KQ2L11-34AP
KQ2L11-34*P
3/8
1/8
KQ2L11-34AP
12.70
15.4
12
18.6
22.2
24.5
15.6
21.2
21.2
6.0
10.7
KQ2L11-35AP
KQ2L11-35*P
3/8
1/4
KQ2L11-35AP
17.46
15.4
17
19.3
25.4
24.9
15.6
28.8
23.8
7.5
18.1
KQ2L11-36AP
KQ2L11-36*P
3/8
3/8
KQ2L11-36AP
22.00
15.4
17
19.3
26.1
25.6
15.6
28.8
23.8
7.5
19.0
KQ2L11-37AP
KQ2L11-37*P
3/8
1/2
KQ2L11-37AP
28.57
15.4
17
19.3
31.4
28.6
15.6
28.8
23.8
7.5
53.9
KQ2L13-35AP
KQ2L13-35*P
1/2
1/4
KQ2L13-35AP
17.46
19.3
17
21.5
27.3
28.8
17.0
50.3
44.4
9.0
20.4
KQ2L13-36AP
KQ2L13-36*P
1/2
3/8
KQ2L13-36AP
22.00
19.3
17
21.8
28.2
29.7
17.0
56.0
44.4
9.5
34.7
KQ2L13-37AP
KQ2L13-37*P
1/2
1/2
KQ2L13-37AP
28.57
19.3
17
21.8
33.3
32.5
17.0
56.0
44.4
9.5
76.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성