KQ2L - 弯管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2l_00.prj},{NB=KQ2L08-00A_KQ2G},{GUI=KQ2L08-00A},{TYPE=},{OD=8},{D=13.2},{X=13.0},{Y=0},{RXY=0.00},{L=18.2},{Q=8.4},{M=14.2},{O=8},{N=4.2},{EA1=21.6},{EA2=14.9},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=4.7},{B1=14.400},{B2=11.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
L
[mm]
Q
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2L04-00A1
KQ2L04-00A1
4
KQ2L04-00A1
8.2
7.7
10
15.3
5.7
13.3
6
3.2
4.2
4.2
3.0
1.9
KQ2L06-00A1
KQ2L06-00A1
6
KQ2L06-00A1
10.4
9.7
12
16.3
6.8
13.3
6
3.2
11.4
9.0
4.5
2.7
KQ2L08-00A
KQ2L08-00A
8
KQ2L08-00A
13.2
13.0
0
18.2
8.4
14.2
8
4.2
21.6
14.9
6.0
4.7
KQ2L10-00A
KQ2L10-00A
10
KQ2L10-00A
15.9
15.6
0
20.6
9.6
15.6
8
4.2
35.2
25.0
7.5
7.1
KQ2L12-00A
KQ2L12-00A
12
KQ2L12-00A
18.5
18.2
0
23.0
10.7
17.0
8
4.2
50.2
39.7
9.0
10.3
KQ2L16-00A
KQ2L16-00A
16
KQ2L16-00A
23.8
23.6
0
28.6
13.4
20.6
8
4.2
100.0
58.9
13.0
19.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表