您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: HEB
Created: 19.3.2010
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
球面轴承接头 - GLK-K
HEB
配件
接头
Powered by
CAD模型選擇
{heb/zubehoer/gelenkkoepfe/glk_k_asmtab.prj},{NB=GLK 40 K},{IDNR=},{TYP=GLK 40 K},{D7=40},{D8=45.0},{D2G=M35x1.5},{D2=49},{B4=94},{B5=33},{B8=35},{B9=28},{H=85},{H1=135},{L3=45},{L4=36},{ALPHA1=7},{TZD=100},{TZS=250},{ZYL=M10x35},{GEWICHT=2.090},{NDM=35.000},{P=1.500},{NDM2=10.000},{P2=35.000},{PPATH=glk_k/glk_k_asmtpl.prj},{INFO=Info},{CNSDENSITY=7.860},{CNSMAT=Stahl},{CTN=84833080},{SDT=ab Lager ggf. auf Anfrage}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
TYP
类型
ⁿ/ₐ
D7
d7
[mm]
TZD
负载量动态C
[kN]
TZS
负载能力静态Co
[kN]
ZYL
气缸螺钉DIN 912-8.8
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
SDT
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
rod end GLK 20 K
GLK 20 K
20
30
81.1
M8x20
0.440
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 25 K
GLK 25 K
25
48
72
M8x20
0.450
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 30 K
GLK 30 K
30
62
106
M8x25
0.750
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 35 K
GLK 35 K
35
80
153
M10x30
1.220
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 40 K
GLK 40 K
40
100
250
M10x35
2.090
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 50 K
GLK 50 K
50
156
365
M12x40
3.660
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 60 K
GLK 60 K
60
245
400
M16x45
6.170
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 70 K
GLK 70 K
70
315
540
M16x50
9.320
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 80 K
GLK 80 K
80
400
670
M20x55
13.750
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 90 K
GLK 90 K
90
490
980
M20x60
21.740
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 100 K
GLK 100 K
100
610
1120
M24x65
29.540
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表