KN - For bearing
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Spring
Disc spring
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/disc_spring/kn.prj},{NB=KN648750},{PN=KN648750},{ROHS=YES},{TYPE=KN},{D1=109.0},{D2=75.5},{T=1.2},{HO=1.45},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
material
ⁿ/ₐ
D1
outer diameter
[mm]
D2
Inner diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
KN403051
KN403051
YES
KN
C75S
9.8
6.2
0.2
KN409300
KN409300
YES
KN
C75S
12.8
7.2
0.2
KN413900
KN413900
YES
KN
C75S
15.8
8.2
0.2
KN419600
KN419600
YES
KN
C75S
18.8
9.2
0.3
KN419750
KN419750
YES
KN
C75S
18.8
10.2
0.3
KN424300
KN424300
YES
KN
C75S
21.8
12.3
0.3
KN427900
KN427900
YES
KN
C75S
23.7
14.3
0.4
KN429300
KN429300
YES
KN
C75S
25.7
14.3
0.4
KN429501
KN429501
YES
KN
C75S
27.7
17.3
0.4
KN432500
KN432500
YES
KN
C75S
29.7
17.4
0.4
KN433600
KN433600
YES
KN
C75S
31.7
20.4
0.4
KN435351
KN435351
YES
KN
C75S
34.6
20.4
0.4
KN435400
KN435400
YES
KN
C75S
34.6
22.4
0.5
KN436400
KN436400
YES
KN
C75S
36.6
20.4
0.5
KN436700
KN436700
YES
KN
C75S
39.6
25.5
0.5
KN438250
KN438250
YES
KN
C75S
41.6
25.5
0.5
KN439000
KN439000
YES
KN
C75S
46.5
30.5
0.6
KN440625
KN440625
YES
KN
C75S
51.5
35.5
0.6
KN440800
KN440800
YES
KN
C75S
54.5
40.5
0.6
KN542600
KN542600
YES
KN
C75S
61.5
40.5
0.7
KN543201
KN543201
YES
KN
C75S
67.5
50.5
0.7
KN544900
KN544900
YES
KN
C75S
71.5
45.5
0.7
KN545100
KN545100
YES
KN
C75S
71.5
50.5
0.7
KN545200
KN545200
YES
KN
C75S
74.5
55.5
0.8
KN545300
KN545300
YES
KN
C75S
79.5
50.5
0.8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성