KLI-65952 - Keylocking Thread Inserts
Essentra Components
Fasteners
Thread Inserts, Tools & Kits
Thread Inserts
Keylocking Thread Inserts
Keylocking Thread Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k09000000/l3_k09030000/l4_k09030200/p090830/kli-65952.prj},{NB=KLI-66166},{PN=KLI-66166},{AMERSID=1074028},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Steel},{DUTYTYPE=Heavy},{INTERNALTHREAD=M8 x 1.0},{NDI=8},{N=1},{EXTERNALTHREAD=M14 x 1.5},{LENGTH=14},{MINTAP=16.5},{D1=4},{INTERNALPITCH=1.000},{INTERNALTHREAD1=6.917},{PITCH=1.500},{EXTTHREAD=14.000},{STATE1=},{STATE2=},{STATE3=},{STATE4=},{STATE5=},{STATE6=},{STATE7=},{STATE8=},{STATE9=},{D1EXTRUDE=0.764331210191083}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DUTYTYPE
Duty Type
ⁿ/ₐ
INTERNALTHREAD
Internal Thread
ⁿ/ₐ
EXTERNALTHREAD
External Thread
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
[mm]
MINTAP
Minimum Tap
[mm]
KLI-65951
KLI-65951
1073984
-
-
Steel
Thinwall
M5 x .8
M8 x 1.25
8
9.5
KLI-65952
KLI-65952
1073985
-
-
Steel
Thinwall
M6 x 1.0
M10 x 1.25
10
11.5
KLI-65953
KLI-65953
1073986
-
-
Steel
Thinwall
M8 x 1.25
M12 x 1.25
12
13.5
KLI-66153
KLI-66153
1074026
-
-
Steel
Thinwall
M8 x 1.0
M12 x 1.25
12
13.5
KLI-65955
KLI-65955
1073987
-
-
Steel
Thinwall
M10 x 1.5
M14 x 1.5
14
15.5
KLI-66155
KLI-66155
1074027
-
-
Steel
Thinwall
M10 x 1.25
M14 x 1.5
14
15.5
KLI-65956
KLI-65956
1073988
-
-
Steel
Thinwall
M12 x 1.25
M16 x 1.5
16
17.5
KLI-66351
KLI-66351
1074057
-
-
Stainless
Thinwall
M5 x .8
M8 x 1.25
8
9.5
KLI-66352
KLI-66352
1074058
-
-
Stainless
Thinwall
M6 x 1.0
M10 x 1.25
10
11.5
KLI-66353
KLI-66353
1074059
-
-
Stainless
Thinwall
M8 x 1.25
M12 x 1.25
12
13.5
KLI-66553
KLI-66553
1074082
-
-
Stainless
Thinwall
M8 x 1.0
M12 x 1.25
12
13.5
KLI-66355
KLI-66355
1074060
-
-
Stainless
Thinwall
M10 x 1.5
M14 x 1.5
14
15.5
KLI-66356
KLI-66356
1074061
-
-
Stainless
Thinwall
M12 x 1.25
M16 x 1.5
16
17.5
KLI-66023
KLI-66023
1074005
-
-
Steel
Solid
-
M12 x 1.25
12
14.5
KLI-66026
KLI-66026
1092045
-
-
Steel
Solid
-
M18 x 1.5
18
20.5
KLI-65963
KLI-65963
1073989
-
-
Steel
Heavy
M4 x .7
M8 x 1.25
8
9.5
KLI-65964
KLI-65964
1073990
-
-
Steel
Heavy
M5 x .8
M10 x 1.25
10
12.5
KLI-65965
KLI-65965
1073991
-
-
Steel
Heavy
M6 x 1.0
M12 x 1.25
12
14.5
KLI-65966
KLI-65966
1073992
-
-
Steel
Heavy
M8 x 1.25
M14 x 1.5
14
16.5
KLI-66166
KLI-66166
1074028
-
-
Steel
Heavy
M8 x 1.0
M14 x 1.5
14
16.5
KLI-65967
KLI-65967
1073993
-
-
Steel
Heavy
M10 x 1.5
M16 x 1.5
16
18.5
KLI-66167
KLI-66167
1074029
-
-
Steel
Heavy
M10 x 1.25
M16 x 1.5
16
18.5
KLI-65969
KLI-65969
1073994
-
-
Steel
Heavy
M12 x 1.75
M18 x 1.5
18
20.5
KLI-66169
KLI-66169
1074030
-
-
Steel
Heavy
M12 x 1.25
M18 x 1.5
18
20.5
KLI-65970
KLI-65970
1073995
-
-
Steel
Heavy
M14 x 2.0
M20 x 1.5
20
22.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성