카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KJNPN,KJNPNS - Locking pin
PRiCi FA
Small parts
Buckling ring, thread sleeve, steel ball, oil nozzle and scale
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ggg/g11/kjnpn.prj},{NB=KJNPN4},{MAT=SWRH6},{SUR=Chromate gloss treatment},{CODE=KJNPN},{MYCODE=M_JNPN},{VAR02=4},{FIX10=1.5},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d Wire diameter
[mm]
FIX04
d1
[mm]
FIX06
La
[mm]
FIX08
L1
[mm]
FIX10
L2
[mm]
FIX12
R
[mm]
FIX14
h
[mm]
FIX16
S
[mm]
FIX18
D1 Suitable shaft diameter
[mm]
FIX20
D2 Shaft aperture
[mm]
KJNPN4
KJNPN4
SWRH6
Chromate gloss treatment
KJNPN
1.0
3.0
16.3
6.0
1.5
2.0
1.0
0.5
4
1.2
KJNPNS4
KJNPNS4
SUS304
-
KJNPNS
1.0
3.0
16.3
6.0
1.5
2.0
1.0
0.5
4
1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성