카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KJFN,KJFNC - Supporting Leg - Steel chrome plated fixed regulating type
PRiCi FA
Framework components
Casters , Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{prici/eee/e12/kjfn_asmtab.prj},{NB=KJFN50-10-B50},{LV1=With Rubber pad},{SMAT=Equivalent to Q235},{MAT2=SPHC},{SUR=Chromeplate},{BMAT=Equivalent to Q235+Rubber Pad},{CODE=KJFN},{CODE1=KBNR},{MYCODE=P_KJFN},{VAR02=50},{VAR04=10},{VAR06=50},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kjfn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
SMAT
Screw Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
BMAT
Base Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
A
[mm]
FIX06
SW
[mm]
FIX08
Load
[kg]
KJFN50-10-B50
KJFN50-10-B50
With Rubber pad
Equivalent to Q235
Chromeplate
Equivalent to Q235+Rubber...
KJFN
19
77
8
500
KJFNC50-10-B50
KJFNC50-10-B50
Without Rubber pad
Equivalent to Q235
Chromeplate
Equivalent to Q235
KJFNC
19
77
8
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성