KIPMS - 塑料迷你旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KIGMS-SBP - 塑料小型旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kipms/kipms.prj},{NB=KIPMS-24-M6-30-PL},{D=24},{M=M6},{LM=30},{H=16.5},{S=7.0},{SD=14},{D1=3.5},{L1=1.3},{MASS=10},{MNDM=6.000},{MAT=PL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
尺寸 LM
[mm]
H
尺寸H
[mm]
S
尺寸 S
[mm]
SD
直径 d
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
MASS
质量
[g]
KIPMS-19-M5-10-BR
KIPMS-19-M5-10-BR
19
M5
10
14.0
6.0
12
3.0
0.5
5
KIPMS-19-M5-10-PL
KIPMS-19-M5-10-PL
19
M5
10
14.0
6.0
12
3.0
1.0
4
KIPMS-19-M5-15-BR
KIPMS-19-M5-15-BR
19
M5
15
14.0
6.0
12
3.0
0.5
6
KIPMS-19-M5-15-PL
KIPMS-19-M5-15-PL
19
M5
15
14.0
6.0
12
3.0
1.0
5
KIPMS-19-M5-20-BR
KIPMS-19-M5-20-BR
19
M5
20
14.0
6.0
12
3.0
0.5
6
KIPMS-19-M5-20-PL
KIPMS-19-M5-20-PL
19
M5
20
14.0
6.0
12
3.0
1.0
5
KIPMS-19-M5-25-BR
KIPMS-19-M5-25-BR
19
M5
25
14.0
6.0
12
3.0
0.5
7
KIPMS-19-M5-25-PL
KIPMS-19-M5-25-PL
19
M5
25
14.0
6.0
12
3.0
1.0
6
KIPMS-24-M6-10-BR
KIPMS-24-M6-10-BR
24
M6
10
16.5
7.0
14
4.0
1.0
8
KIPMS-24-M6-10-PL
KIPMS-24-M6-10-PL
24
M6
10
16.5
7.0
14
3.5
1.3
7
KIPMS-24-M6-16-BR
KIPMS-24-M6-16-BR
24
M6
16
16.5
7.0
14
4.0
1.0
9
KIPMS-24-M6-16-PL
KIPMS-24-M6-16-PL
24
M6
16
16.5
7.0
14
3.5
1.3
8
KIPMS-24-M6-20-BR
KIPMS-24-M6-20-BR
24
M6
20
16.5
7.0
14
4.0
1.0
9
KIPMS-24-M6-20-PL
KIPMS-24-M6-20-PL
24
M6
20
16.5
7.0
14
3.5
1.3
8
KIPMS-24-M6-25-BR
KIPMS-24-M6-25-BR
24
M6
25
16.5
7.0
14
4.0
1.0
10
KIPMS-24-M6-25-PL
KIPMS-24-M6-25-PL
24
M6
25
16.5
7.0
14
3.5
1.3
9
KIPMS-24-M6-30-BR
KIPMS-24-M6-30-BR
24
M6
30
16.5
7.0
14
4.0
1.0
11
KIPMS-24-M6-30-PL
KIPMS-24-M6-30-PL
24
M6
30
16.5
7.0
14
3.5
1.3
10
KIPMS-30-M8-20-BR
KIPMS-30-M8-20-BR
30
M8
20
19.5
8.5
16
6.0
1.5
18
KIPMS-30-M8-20-PL
KIPMS-30-M8-20-PL
30
M8
20
19.5
8.5
16
5.0
1.6
16
KIPMS-30-M8-25-BR
KIPMS-30-M8-25-BR
30
M8
25
19.5
8.5
16
6.0
1.5
19
KIPMS-30-M8-25-PL
KIPMS-30-M8-25-PL
30
M8
25
19.5
8.5
16
5.0
1.6
17
KIPMS-30-M8-30-BR
KIPMS-30-M8-30-BR
30
M8
30
19.5
8.5
16
6.0
1.5
21
KIPMS-30-M8-30-PL
KIPMS-30-M8-30-PL
30
M8
30
19.5
8.5
16
5.0
1.6
19
KIPMS-30-M8-40-BR
KIPMS-30-M8-40-BR
30
M8
40
19.5
8.5
16
6.0
1.5
24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表