KIGMS-SBP - Plastic Miniature Knob with Thrust Pad
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KIGMS-SBP - Plastic Miniature Knob with Thrust Pad
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kigms_sbp/kigms_sbp_asmtab.prj},{NB=KIGMS-24-M6-25-SBP15},{CN1=KIGMS-24-M6x25-SBP15},{CN=KIGMS-24-M6-25-SBP15},{D=24},{M=M6},{LM=25},{D1=15},{H=16.5},{S=7.0},{SD=14},{H1=7.6},{SH=2.5},{E=3.6},{SD2=4.5 ±0.03},{SD1=8.6},{MASS=10},{SD22=4.500},{NDM=6},{VER=1},{PPATH=kigms_sbp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length LM
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
H
Length H
[mm]
S
Length s
[mm]
SD
Diameter d
[mm]
H1
Length H1
[mm]
SH
Length h
[mm]
E
Length e
[mm]
SD2
Diameter d2
ⁿ/ₐ
SD1
Diameter d1
[mm]
KIGMS-24-M6-25-SBP15
KIGMS-24-M6-25-SBP15
24
M6
25
15
16.5
7.0
14
7.6
2.5
3.6
4.5 ±0.03
8.6
KIGMS-24-M6-25-SBP18
KIGMS-24-M6-25-SBP18
24
M6
25
18
16.5
7.0
14
9.2
2.5
5.2
4.5 ±0.03
10.8
KIGMS-24-M6-25-SBP21
KIGMS-24-M6-25-SBP21
24
M6
25
21
16.5
7.0
14
10.0
3.0
6.0
4.5 ±0.03
12.8
KIGMS-24-M6-25-SBP25
KIGMS-24-M6-25-SBP25
24
M6
25
25
16.5
7.0
14
10.5
3.0
6.5
4.5 ±0.03
13.0
KIGMS-24-M6-25-SBP32
KIGMS-24-M6-25-SBP32
24
M6
25
32
16.5
7.0
14
11.0
3.0
7.0
4.5 ±0.03
14.0
KIGMS-24-M6-35-SBP15
KIGMS-24-M6-35-SBP15
24
M6
35
15
16.5
7.0
14
7.6
2.5
3.6
4.5 ±0.03
8.6
KIGMS-24-M6-35-SBP18
KIGMS-24-M6-35-SBP18
24
M6
35
18
16.5
7.0
14
9.2
2.5
5.2
4.5 ±0.03
10.8
KIGMS-24-M6-35-SBP21
KIGMS-24-M6-35-SBP21
24
M6
35
21
16.5
7.0
14
10.0
3.0
6.0
4.5 ±0.03
12.8
KIGMS-24-M6-35-SBP25
KIGMS-24-M6-35-SBP25
24
M6
35
25
16.5
7.0
14
10.5
3.0
6.5
4.5 ±0.03
13.0
KIGMS-24-M6-35-SBP32
KIGMS-24-M6-35-SBP32
24
M6
35
32
16.5
7.0
14
11.0
3.0
7.0
4.5 ±0.03
14.0
KIGMS-24-M6-45-SBP15
KIGMS-24-M6-45-SBP15
24
M6
45
15
16.5
7.0
14
7.6
2.5
3.6
4.5 ±0.03
8.6
KIGMS-24-M6-45-SBP18
KIGMS-24-M6-45-SBP18
24
M6
45
18
16.5
7.0
14
9.2
2.5
5.2
4.5 ±0.03
10.8
KIGMS-24-M6-45-SBP21
KIGMS-24-M6-45-SBP21
24
M6
45
21
16.5
7.0
14
10.0
3.0
6.0
4.5 ±0.03
12.8
KIGMS-24-M6-45-SBP25
KIGMS-24-M6-45-SBP25
24
M6
45
25
16.5
7.0
14
10.5
3.0
6.5
4.5 ±0.03
13.0
KIGMS-24-M6-45-SBP32
KIGMS-24-M6-45-SBP32
24
M6
45
32
16.5
7.0
14
11.0
3.0
7.0
4.5 ±0.03
14.0
KIGMS-30-M8-30-SBP15
KIGMS-30-M8-30-SBP15
30
M8
30
15
19.5
8.5
16
7.6
2.5
2.5
6.1 ±0.05
8.6
KIGMS-30-M8-30-SBP18
KIGMS-30-M8-30-SBP18
30
M8
30
18
19.5
8.5
16
9.2
2.5
4.2
6.1 ±0.05
10.8
KIGMS-30-M8-30-SBP21
KIGMS-30-M8-30-SBP21
30
M8
30
21
19.5
8.5
16
10.0
3.0
5.0
6.1 ±0.05
12.8
KIGMS-30-M8-30-SBP25
KIGMS-30-M8-30-SBP25
30
M8
30
25
19.5
8.5
16
10.5
3.0
5.5
6.1 ±0.05
13.0
KIGMS-30-M8-30-SBP32
KIGMS-30-M8-30-SBP32
30
M8
30
32
19.5
8.5
16
11.0
3.0
6.0
6.1 ±0.05
14.0
KIGMS-30-M8-30-SBP40
KIGMS-30-M8-30-SBP40
30
M8
30
40
19.5
8.5
16
13.0
4.0
8.0
6.1 ±0.05
16.0
KIGMS-30-M8-30-SBP50
KIGMS-30-M8-30-SBP50
30
M8
30
50
19.5
8.5
16
15.5
4.0
10.4
6.1 ±0.05
16.0
KIGMS-30-M8-40-SBP15
KIGMS-30-M8-40-SBP15
30
M8
40
15
19.5
8.5
16
7.6
2.5
2.5
6.1 ±0.05
8.6
KIGMS-30-M8-40-SBP18
KIGMS-30-M8-40-SBP18
30
M8
40
18
19.5
8.5
16
9.2
2.5
4.2
6.1 ±0.05
10.8
KIGMS-30-M8-40-SBP21
KIGMS-30-M8-40-SBP21
30
M8
40
21
19.5
8.5
16
10.0
3.0
5.0
6.1 ±0.05
12.8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성