您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
KHY-500 - T-Handle Knobs - Female
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Hand Wheels & Knobs
T-Handle Knobs
T-Handle Knobs - Female
Powered by
CAD模型選擇
{essentra/l1_n00000000/l2_n01000000/l3_n01090000/p130245/khy-500.prj},{NB=KHY-505},{PN=KHY-505},{AMERSID=1040183},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=2.170},{B=0.550},{C=1.300},{D=0.870},{E=0.550},{INSERTTHREAD=1/4-20},{INSERTDEPTH=0.710},{CONFIGURATIONKHY=Default},{CONF=KHY-505},{CONFI=Default},{CONFIG=Default},{STATEKHY5001=S},{STATEKHY5051=R},{STATEKHY5101=S},{STATEKHY5151=S}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Handle Length
[Inch]
B
B Base Diameter
[Inch]
C
C Handle Height
[Inch]
D
D Base Height
[Inch]
E
E Handle Width
[Inch]
INSERTTHREAD
Insert Thread
ⁿ/ₐ
INSERTDEPTH
Insert Depth
[Inch]
KHY-500
KHY-500
1040182
-
-
1.570
0.510
1.180
0.790
0.510
1/4-20
0.630
KHY-505
KHY-505
1040183
-
-
2.170
0.550
1.300
0.870
0.550
1/4-20
0.710
KHY-510
KHY-510
1040184
-
-
2.640
0.630
1.460
0.980
0.630
5/16-18
0.790
KHY-515
KHY-515
1040185
-
-
3.150
0.790
1.610
1.020
0.790
3/8-16
0.790
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RST-23 - Ball Knobs - Center Knurled
Essentra Components
30.07.2014
JCL-5 - T-Handle Knobs - Female
Essentra Components
31.07.2014
GN 563.2 - T-Handles
JW Winco
25.06.2024
EH 24512. - T-Handle
Halder
22.12.2022
GN563.2 - T-Handles
Berger Tools
04.04.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表