您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets duplex 3/8"x7/32" (06 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_06b_2.prj},{NB=T13733},{NAME=Sprocket duplex 3/8\"x7/32\" Z27},{Z=27},{DE=85.7},{DP=82.04},{CNSORDERNO=T13733},{DM=70},{DMX=70.0},{D2=16},{A=30},{KG=0.94},{B2=15.4},{B1=5.2},{C=1},{R3=10},{CNSORDERNO2=102330027}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13714
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
8
28.6
24.89
T13714
15
8
25
0.04
15.4
5.2
1
10
T13715
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
9
31.5
27.85
T13715
18
8
25
0.05
15.4
5.2
1
10
T13716
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
10
34.5
30.82
T13716
20
8
25
0.07
15.4
5.2
1
10
T13717
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
11
37.5
33.80
T13717
22
10
30
0.10
15.4
5.2
1
10
T13718
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
12
40.5
36.80
T13718
25
10
30
0.13
15.4
5.2
1
10
T13719
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
13
43.5
39.80
T13719
28
10
30
0.16
15.4
5.2
1
10
T13720
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
14
46.5
42.80
T13720
31
10
30
0.20
15.4
5.2
1
10
T13721
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
15
49.5
45.81
T13721
34
10
30
0.24
15.4
5.2
1
10
T13722
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
16
52.5
48.82
T13722
37
12
30
0.27
15.4
5.2
1
10
T13723
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
17
55.5
51.83
T13723
40
12
30
0.32
15.4
5.2
1
10
T13724
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
18
58.6
54.85
T13724
43
12
30
0.38
15.4
5.2
1
10
T13725
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
19
61.6
57.87
T13725
46
12
30
0.42
15.4
5.2
1
10
T13726
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
20
64.6
60.89
T13726
49
12
30
0.48
15.4
5.2
1
10
T13727
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
21
67.6
63.91
T13727
52
16
30
0.52
15.4
5.2
1
10
T13728
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
22
70.6
66.93
T13728
55
16
30
0.58
15.4
5.2
1
10
T13729
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
23
73.7
69.95
T13729
58
16
30
0.64
15.4
5.2
1
10
T13730
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
24
76.7
72.97
T13730
61
16
30
0.71
15.4
5.2
1
10
T13731
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
25
79.7
76.00
T13731
64
16
30
0.79
15.4
5.2
1
10
T13732
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
26
82.7
79.02
T13732
67
16
30
0.87
15.4
5.2
1
10
T13733
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
27
85.7
82.04
T13733
70
16
30
0.94
15.4
5.2
1
10
T13734
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
28
88.8
85.07
T13734
73
16
30
1.03
15.4
5.2
1
10
T13735
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
29
91.8
88.09
T13735
76
16
30
1.11
15.4
5.2
1
10
T13736
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
30
94.8
91.12
T13736
79
16
30
1.20
15.4
5.2
1
10
T13737
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
31
97.9
94.15
T13737
80
16
30
1.27
15.4
5.2
1
10
T13738
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
32
100.9
97.17
T13738
80
16
30
1.32
15.4
5.2
1
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Sprockets duplex 1 1/2"x1" (24 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Duplex chains SRC ISO - Roller chains european standard ''Saturn'' - DIN 81...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Sprockets duplex 3/4"x7/16" (12 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets duplex 1"x17,02mm (16 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets duplex 8x3mm (05 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets duplex 5/8"x3/8" (10 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets simplex 3/8"x7/32" (06 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets duplex 1/2"x5/16" (08 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Sprocket 3/8 x 7/32 - Sprocket 3/8 x 7/32, for roller chain according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Modèle A1-012-085 - Pignons à chaîne double préalésés à denture trempée en ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Sprockets for taper bush duplex 3/8"x7/32" (06 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets for taper bush duplex 5/8"x3/8" (10 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
22253 - Sprockets duplex 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22253 - Sprockets duplex 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表