Kermi, x-well Anschlusssystem flach Rohr
Kermi
Raumklima
x-well Wohnraumlüftung
Zentrale Wohnraumlüftung
anschlusssysteme
Rohrsysteme
Powered by
CAD모델 선택
{kermi/raumklima/x_well_wohnraumlueftung/zentrales_system/anschlusssysteme/rohrsysteme/flach_rohr.prj},{NB=Y 22 01 075 001 K-50-1},{SA810ID03=Y 22 01 075 001 K},{SA71012ID05=3.430},{SA71022ID06=0.19},{IDNR=1},{NENNMASS=52 x 132},{SA700ID04=x-well, Felx-Schlauch},{SA110ID04=x-well, Luftkanal flach},{SA350ID03=B1 nach DIN 4102},{SA200ID03=Steckverbindung},{SA450ID03=beliebig},{SA400ID03=Innerhalb des Gebäudes},{SA810ID14=MTR},{SA810ID15=20},{SA810ID16=NRL},{LOD=1},{LAD=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NENNMASS
Nennweite
[mm]
SA110ID04
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
SA71012ID05
Rauhigkeitswert (k) innen
[mm]
SA71022ID06
Wärmeleitfähigkeit der Schicht
[W/m K]
SA350ID03
Brandschutzklasse
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Verbindungsart
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Mengeneinheiten
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungstext
ⁿ/ₐ
Y 22 01 075 001 K-50-1
52 x 132
x-well, Luftkanal flach
Y 22 01 075 001 K
3.430
0.19
B1 nach DIN 4102
Steckverbindung
MTR
20
Kermi, x-well Lüftungskan...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성