피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Kermi, x-well Anschlusssystem flach Formstücke
Kermi
Raumklima
x-well Wohnraumlüftung
Zentrale Wohnraumlüftung
anschlusssysteme
Rohrsysteme
Powered by
CAD모델 선택
{kermi/raumklima/x_well_wohnraumlueftung/zentrales_system/anschlusssysteme/rohrsysteme/flach.prj},{NB=Y2201075007K-Decke-1-60},{SA810ID03=Y2201075007K_d},{SA71023ID09=0.50},{SA71022ID06=0.19},{SA71002ID13=330},{SA71002ID12=170},{SA71002ID14=230},{SA71021ID03=0},{SA71023ID08=4800},{IDNR=1},{SA71012ID05=0.000},{NENNMASS=132x52-125},{SA700ID04=Kermi, x-well Ventilanschluss 90 Grad, 132x52 - 125},{SA110ID04=x-well Anschlusssystem },{SA810ID003=Y2201075007K},{VERLEGEART=Decke},{SA71002ID17=Sonstiges},{SA350ID03=B1 nach DIN 4102},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA810ID16=NMP},{LOD=1},{L=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
NENNMASS
Nennmass
[mm]
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
SA810ID003
Artikel-/Bestellnummer
ⁿ/ₐ
VERLEGEART
Verlegeart
ⁿ/ₐ
SA71023ID09
Gemittelter Verlustbeiwert 1 (ζ) des
ⁿ/ₐ
SA71002ID17
Formstücktyp
ⁿ/ₐ
SA71022ID06
Wärmeleitfähigkeit der Schicht
[W/m K]
SA71002ID13
Außenlänge des Formstücks
[mm]
SA71002ID12
Außenbreite des Formstücks
[mm]
SA71002ID14
Außenhöhe des Formstücks
[mm]
SA350ID03
Brandschutzklasse
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Mengeneinheiten
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungstext
ⁿ/ₐ
Y2201075003K-beliebig-1-0
132x52
Kermi, x-well Anschluss L...
x-well Anschlusssystem
Y2201075003K
beliebig
0.00
Rohrverbinder
0.19
140
70
60
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Anschluss V...
Y2201075004K-beliebig-1-0
132x52
Kermi, x-well Verbinder f...
x-well Anschlusssystem
Y2201075004K
beliebig
0.55
Rohrverbinder
0.19
160
140
60
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Verbindung ...
Y2201075005K-beliebig-1-0
132x52
Kermi, x-well Bogen 90 Gr...
x-well Anschlusssystem
Y2201075005K
beliebig
1.55
Bogen / Knie
0.19
200
200
70
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Bogen 90 Gr...
Y2201075006K-beliebig-1-0
132x52
Kermi, x-well Bogen 90 Gr...
x-well Anschlusssystem
Y2201075006K
beliebig
1.15
Bogen / Knie
0.19
140
110
110
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Bogen 90 Gr...
Y2201075014K-beliebig-1-6...
132x52-125
Kermi, x-well Anschlusssy...
x-well Anschlusssystem
Y2201075014K
beliebig
1.25
Sonstiges
0.19
140
240
100
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Renovierung...
Y2201075007K-Decke-1-60
132x52-125
Kermi, x-well Ventilansch...
x-well Anschlusssystem
Y2201075007K
Decke
0.50
Sonstiges
0.19
330
170
230
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Ventilansch...
Y2201075007K-Wand-1-60
132x52-125
Kermi, x-well Ventilansch...
x-well Anschlusssystem
Y2201075007K
Wand
0.50
Sonstiges
0.19
330
170
230
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Ventilansch...
Y2203092001K-beliebig-1-0
NW 92 - 132x52
Kermi, x-well Adapter Ada...
x-well Anschlusssystem
Y2203092001K
beliebig
0.27
Reduktion
0.19
140
240
100
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Adapter NW ...
Y2203075001K-beliebig-1-0
NW 75(Muffe) - 132x52 (Ni...
Kermi, x-well Adapter NW ...
x-well Anschlusssystem
Y2203075001K
beliebig
0.14
Reduktion
0.19
305
400
265
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Adapter NW ...
Y2203092002K-beliebig-1-0
NW 92(Muffe) - 132x52 (Ni...
Kermi, x-well Adapter NW ...
x-well Anschlusssystem
Y2203092002K
beliebig
0.27
Reduktion
0.19
230
130
110
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Adapter NW ...
Y2203075003K-beliebig-1-0
NW 75(Muffe)-132x52 (Muff...
Kermi, x-well Adapter NW ...
x-well Anschlusssystem
Y2203075003K
beliebig
0.00
Reduktion
0.19
159
142
115
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi x-well Adapter NW...
Y2203092003K-beliebig-1-0
NW 92 (Muffe)-132x52 (Muf...
Kermi, x-well Adapter NW ...
x-well Anschlusssystem
Y2203092003K
beliebig
0.00
Reduktion
0.19
171
142
120
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi x-well Adapter NW...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Kermi x-well - Luftdurchlässe
Kermi
21.03.2024
Kermi x-well D13 Pendellüfter
Kermi
21.03.2024
Kermi, x-well Anschlusssystem rund Formstücke
Kermi
21.03.2024
Kermi, x-well Wohnraumlüftungsgeräte F-Serie
Kermi
21.03.2024
Kermi, x-well Verteiler rund
Kermi
21.03.2024
Kermi, x-well Anschlusssystem rund Rohr
Kermi
21.03.2024
Kermi, x-well Anschlusssystem flach Rohr
Kermi
21.03.2024
Ventaflex air duct - exhaust curve 135°
Ventaflex
08.03.2024
7974 - Synoflex connector
HAWLE
23.02.2024
Kermi, x-well EPP Formstück 15mm
Kermi
21.03.2024
CDLTDSA,CDLTDSB,CDLTDSC,CDLTDSD,CDLTDSE,CDLTDSF,CDLTDSH,CDLTDSJ,CDLTDSK,CDL...
SRD-FA
18.10.2023
Straight channel - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
Inside corner - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
6550 - Installation cable duct made of aluminium
AGRO
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성