피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
KD/KS-TLK/TLB - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-TL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_tl/kd_tl_asmtab.prj},{NB=KS 126 TLB},{ORDERNO=KS 126 TLB},{WHEEL=126 TLB 20},{VERWHEEL=1},{HW=60.000},{VERS=14},{VER=5},{WDAB=125x50},{LC=300},{H=173},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=115.5},{WB=Roller bearing},{V=1},{PPATH=kd_tl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KD 82 TLK
KD 82 TLK
80x40
250
127
105x85
80x60
8.5
82.0
Ball bearing
KD 82 TLB
KD 82 TLB
80x40
250
127
105x85
80x60
8.5
82.0
Roller bearing
KD 100 TLK
KD 100 TLK
100x30
200
137
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
KD 100 TLB
KD 100 TLB
100x30
200
137
105x85
80x60
8.5
92.0
Roller bearing
KS 101 TLK
KS 101 TLK
100x40
280
137
135x110
105x80
10.5
92.0
Ball bearing
KS 101 TLB
KS 101 TLB
100x40
280
137
135x110
105x80
10.5
92.0
Roller bearing
KD 125 TLK
KD 125 TLK
125x30
250
163
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
KD 125 TLB
KD 125 TLB
125x30
250
163
135x110
105x80
10.5
104.5
Roller bearing
KS 126 TLK
KS 126 TLK
125x50
300
173
135x110
105x80
12.5
115.5
Ball bearing
KS 126 TLB
KS 126 TLB
125x50
300
173
135x110
105x80
12.5
115.5
Roller bearing
KD 150 TLK
KD 150 TLK
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
123.0
Ball bearing
KD 150 TLB
KD 150 TLB
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
123.0
Roller bearing
KS 150 TLK
KS 150 TLK
150x40
400
207
135x110
105x80
12.5
138.0
Ball bearing
KS 150 TLB
KS 150 TLB
150x40
400
207
135x110
105x80
12.5
138.0
Roller bearing
KS 160 TLK
KS 160 TLK
160x50
450
207
135x110
105x80
12.5
143.0
Ball bearing
KS 160 TLB
KS 160 TLB
160x50
450
207
135x110
105x80
12.5
143.0
Roller bearing
KD 175 TLK
KD 175 TLK
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
152.5
Ball bearing
KD 175 TLB
KD 175 TLB
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
152.5
Roller bearing
KD 200 TLK
KD 200 TLK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
KD 200 TLB
KD 200 TLB
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성