카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBK/EPP - Safety Coupling with 2 Keyways
KBK Antriebstechnik
Torque Limiters / Safety Couplings
Safety Couplings with Servo Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/torque_limiters_safety_couplings/safety_coupl_with_servo_inserts/kbk_epp.prj},{NB=KBK/EPP-24-98.5-N16-N15-12Nm-C-1},{L=98.5},{D=79},{D1MIN=16},{D1MAX=28},{D2MIN=15},{D2MAX=24},{D3=55},{S=1.2},{CNSMASSEXACT=1.10},{J=6.8},{KR=0.10},{KW=0.9},{T=60.0},{RPM=7630},{TKN1MIN=12},{TKN1MAX=35},{TKN2MIN=20},{TKN2MAX=60},{SIZE=24},{N=with_keyway.jpg},{KA=+1.4/-0.5},{CNSSTDDTIME=1 week},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO4=Product Information},{INFOX=kbk_epp_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../../commonpool/proximity_switch_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=../../commonpool/spider_elements_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{D1=16.00},{D2=15.00},{DT=12},{SCH=C},{OTR=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length ±1
[mm]
L1
Length
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
D3
Hub Diameter
[mm]
S
Disengagement Travel
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[kg cm²]
KR
Misalignment radial max.
[mm]
KA
Misalignment axial max.
[mm]
KW
Misalignment angular max.
[°]
T
Torque 98 ShA
[Nm]
RPM
Speed max.
[1/min]
KBK/EPP-14-55-N6-N6-3Nm-C...
14
55.0
24
49
30
0.7
0.19
0.5
0.09
+1.0/-0.5
0.9
12.5
11690
KBK/EPP-19-81-N10-N10-5Nm...
19
81.0
41
64
40
1.2
0.63
2.6
0.06
+1.2/-0.5
0.9
17.0
8950
KBK/EPP-24-98.5-N16-N15-1...
24
98.5
48
79
55
1.2
1.10
6.8
0.10
+1.4/-0.5
0.9
60.0
7630
KBK/EPP-28-121-N20-N19-50...
28
121.0
59
94
65
2.0
2.00
17.0
0.11
+.1.5/-0.7
0.9
160.0
6030
KBK/EPP-38-134-N20-N20-60...
38
134.0
69
119
80
2.0
3.80
57.0
0.12
+1.8/-0.7
0.9
325.0
4980
KBK/EPP-42-157-N20-N20-80...
42
157.0
76
129
95
2.0
7.90
140.0
0.14
+2.0/-1.0
0.9
450.0
4440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성