您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SUS40A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.40
追加工产品(不锈钢)
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprocket_stainless/a_type/sus40a_semi_f.prj},{NB=KANA_SUS40A24D15__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=SUS40A},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=97.30},{DO=104},{T=7.2},{DR=7.950},{MAT=None},{MATC=},{SD=15.0},{SDMIN=15.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_SUS40A10D10
SUS40A
10
41.10
33.15
33.15
47
7.2
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A11D11
SUS40A
11
45.08
37.13
36.67
51
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A12D11
SUS40A
12
49.07
41.12
41.12
55
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A13D13
SUS40A
13
53.07
45.12
44.73
59
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A14D13
SUS40A
14
57.07
49.12
49.12
63
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A15D13
SUS40A
15
61.08
53.13
52.80
67
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A16D14
SUS40A
16
65.10
57.15
57.15
71
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A17D14
SUS40A
17
69.12
61.17
60.88
76
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A18D14
SUS40A
18
73.14
65.19
65.19
80
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A19D15
SUS40A
19
77.16
69.21
68.95
84
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A20D15
SUS40A
20
81.18
73.23
73.23
88
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A21D15
SUS40A
21
85.21
77.26
77.02
92
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A22D15
SUS40A
22
89.24
81.29
81.29
96
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A23D15
SUS40A
23
93.27
85.32
85.10
100
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A24D15
SUS40A
24
97.30
89.35
89.35
104
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A25D15
SUS40A
25
101.33
93.38
93.18
108
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A26D15
SUS40A
26
105.36
97.41
97.41
112
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A27D15
SUS40A
27
109.40
101.45
101.26
116
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A28D15
SUS40A
28
113.43
105.48
105.48
120
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A29D15
SUS40A
29
117.46
109.51
109.34
124
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A30D15
SUS40A
30
121.50
113.55
113.55
128
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A31D15
SUS40A
31
125.53
117.58
117.42
133
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A32D15
SUS40A
32
129.57
121.62
121.62
137
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A33D15
SUS40A
33
133.61
125.66
125.51
141
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS40A34D15
SUS40A
34
137.64
129.69
129.69
145
7.2
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表